Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
GBF1909, Barrier-Free Safety Station with WideArea™ Eye/Face Wash, Plastic Shower Head
GBF1909, Barrier-Free Safety Station with WideArea™ Eye/Face Wash, Plastic Shower Head

    GBF1909, Barrier-Free Safety Station with WideArea™ Eye/Face Wash, Plastic Shower Head

    4.8 von 5 Sternen4.8(6 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,

    GBF1909
    Barrierefreie Sicherheitsstation mit WideArea™ Augen-/Gesichtsdusche und Kunststoffduschkopf


    Anwendung: Barrierefreie Kombination aus WideArea™ Augen-/Gesichtswasch- und Duschsicherheitsstation. Duschkopf und Zugstange sind für einen besseren Zugang verlängert. Die Schüssel wird abgesenkt und ausgefahren, um den Zugang für Rollstuhlfahrer zu ermöglichen. Das Profil der Einheit ist „abgeflacht“, um den Anforderungen an maximale Höhe und Kniefreiheit zu entsprechen.

    ADA-Konformität: Das Gerät entspricht den ADA-Anforderungen für die Zugänglichkeit für behinderte Personen (maximale Höhe und Reichweite, minimaler Knieabstand und Abstand zu Hindernissen).

    Duschkopf: 10" Durchmesser, orangefarbener ABS-Kunststoff.

    Duschventil: 1" IPS-Kugelhahn aus verchromtem Messing mit Offenhaltearm, Edelstahl-Betätigungsarm und 47 1/2" Edelstahl-Zugstange.

    Sprühkopfbaugruppe: Vier GS-Plus-Sprühköpfe. Jeder Kopf verfügt über einen „Flip-Top“-Staubschutz, eine interne Durchflusskontrolle und einen Filter, um Verunreinigungen aus dem Wasserfluss zu entfernen.

    Augen-/Gesichtswaschschüssel: 11-1/2" Edelstahl.

    Augen-/Gesichtswaschventil: 1/2" IPS-Kugelventil aus verchromtem Messing mit offenem Griff und Fahnengriff.

    Rohre und Formstücke: Schedule 40 aus verzinktem Stahl. Ausgestattet mit orangefarbenen Polyethylenabdeckungen an den Rohrleitungen für gute Sichtbarkeit und Korrosionsbeständigkeit.

    Versorgung: 1-1/4" NPT-Innengewinde oben und seitlicher Einlass.

    Abfluss: 1-1/4" NPT-Innengewindeauslass. Der Auslass kann entweder 8" oder 20" über dem fertigen Boden positioniert werden, indem die unteren Rohrnippel umgekehrt werden.

    Schild: ANSI-konformes Identifikationsschild.

    Qualitätssicherung: Ventil- und Sprühkopfbaugruppen werden vor dem Versand im Werk zusammengebaut und einem Wassertest unterzogen.

    VERFÜGBARE OPTIONEN
    SSH Duschkopf aus Edelstahl.
    GC- Pulverbeschichtung auf verzinkten Rohren und Formstücken. Zu den verfügbaren Farben gehören Orange, Gelb, Rot und Grün.
    BC Schüsselabdeckung aus Edelstahl.
    HS Zusätzliches Tränkschlauchgerät zum Spülen von Augen, Gesicht oder Körper.
    APBF250-015 Sichtschutzvorhang zur Montage an barrierefreier Sicherheitsstation.
    AP275-200 Elektrisches Licht und Alarmhupe. Blinklicht und Alarmhupe zur Montage an der Sicherheitsstation.
    Das thermostatische Mischventil TMV G6040 mischt präzise heißes und kaltes Wasser, um warmes (lauwarmes) Wasser gemäß ANSI Z358.1-2014 zu liefern.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerguardian-equipment-023
    • ProduktfamiliePlumbing
    • ProduktgruppeEmergency Showers
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2015-02-27
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Ventile

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    USA
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit