Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
G5022, Eye Wash/Drench Hose Unit, Deck Mounted

G5022, Eye Wash/Drench Hose Unit, Deck Mounted

4.4 von 5 Sternen4.4(5 Bewertungen)
Google-Übersetzung,

G5022
Augenspül-/Trinkschlaucheinheit, an Deck montiert


Anwendung: Augenspül-/Spülschlauch mit doppeltem Verwendungszweck für die Deckmontage. Das Gerät erfüllt die Bestimmungen von ANSI Z358.1 – 2014 sowohl als Augenspül- als auch als Spülschlauch. Das Gerät kann zur Verwendung als feste Augendusche im Deckflansch belassen werden, so dass der Benutzer die Hände frei hat. Alternativ kann das Gerät abgenommen werden, um es als Spülschlauch zum Spülen beliebiger Teile der Augen, des Gesichts oder des Körpers des Benutzers zu verwenden.

Sprühkopfbaugruppe: Zwei nebeneinander montierte GS-Plus™-Sprühköpfe. Jeder Kopf verfügt über einen „Flip-Top“-Staubschutz, eine interne Durchflusskontrolle und einen Filter, um Verunreinigungen aus dem Wasserfluss zu entfernen.

Ventil: Quetschventil aus geschmiedetem Messing, aktiviert durch Hebelgriff aus Edelstahl. Das Ventil verfügt über einen austauschbaren Edelstahlsitz für außergewöhnliche Haltbarkeit. Der Verriegelungsclip rastet ein, wenn der Griff heruntergedrückt wird, und ermöglicht eine freihändige Bedienung. Das Ventil bleibt geöffnet, bis der Verriegelungsclip gelöst wird.

Schlauch: 8' verstärkter PVC-Schlauch. 300 PSI maximaler Arbeitsdruck.

Montage: Deckflansch zur Montage auf der Arbeitsplatte. Der Flansch verfügt über eine Griffpositionierungsführung, um Sprühköpfe und Griff immer nach vorne zu positionieren.

Rückflussverhinderer: Inline-Rückflussverhinderer mit doppelter Rückschlagfunktion, installiert am Einlass des Schlauchs (nur G5022BP). Hinweis: Erkundigen Sie sich bei der zuständigen Behörde nach der Einhaltung der örtlichen Sanitärvorschriften .

Versorgung: 3/8" NPT-Außengewinde, drehbarer Einlass.

Schild: ANSI-konformes Identifikationsschild.

Qualitätssicherung: Das Gerät wird vor dem Versand vollständig zusammengebaut und einem Wassertest unterzogen.

VERFÜGBARE OPTIONEN
DC Staubschutzhülle aus Edelstahl für jeden Sprühkopf.
FSH 8 Fuß flexibler Edelstahlschlauch anstelle des PVC-Schlauchs.
HG Untertisch-Schlauchführungshalterung, um zu verhindern, dass sich der Schlauch verheddert oder festklemmt.
VB Inline-Vakuumbrecher zum Einbau zwischen Ventil und Sprühkopf.
Das thermostatische Mischventil TMV G6020 mischt heißes und kaltes Wasser präzise, ​​um warmes (lauwarmes) Wasser gemäß ANSI Z358.1 – 2014 zu liefern. Vollständige technische Informationen und Informationen zur Produktauswahl finden Sie im Abschnitt Temperiereinheiten

Technische Spezifikation
  • Referenznummerguardian-equipment-026
  • ProduktfamiliePlumbing
  • ProduktgruppeDrench Hose Units
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2015-02-27
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Ventile
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit