Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
G1806, Eyewash, Deck Mounted, 90º Swivel, Right Hand Mounting

G1806, Eyewash, Deck Mounted, 90º Swivel, Right Hand Mounting

Google-Übersetzung,

G1806
Augendusche, Deckmontage, 90°-Schwenkung, Rechtsmontage

Anwendung: Augendusche zur Montage auf der Theke neben dem Waschbecken. Sprühköpfe sind um 90 Grad von der Lager- in die Betriebsposition schwenkbar. Der Wasserfluss wird durch den Fahnengriff aktiviert.

Sprühkopfbaugruppe: Zwei GS-Plus™-Sprühköpfe. Jeder Kopf verfügt über einen „Flip-Top“-Staubschutz, eine interne Durchflusskontrolle und einen Filter, um Verunreinigungen aus dem Wasserfluss zu entfernen.

Ventil: 1/2-Zoll-IPS-Kugelhahn aus verchromtem Messing. Das Ventil wird in den USA hergestellt und verfügt über eine Kugel aus verchromtem Messing und Teflon®-Dichtungen.

Montage: Das Gerät wird auf der rechten Seite des Waschbeckens montiert. Ausgestattet mit Sicherungsmutter und Unterlegscheibe zur Befestigung des Geräts an der Arbeitsplatte.

Konstruktion: Poliertes, verchromtes Messing.

Versorgung: 1/2-Zoll-NPT-Außengewinde.

Schild: ANSI-konformes Identifikationsschild.

Qualitätssicherung: Das Gerät wird vor dem Versand vollständig zusammengebaut und einem Wassertest unterzogen.

VERFÜGBARE OPTIONEN
LH Montage links.
DC Staubschutzhülle aus Edelstahl für jeden Sprühkopf.
Das thermostatische Mischventil TMV G6020 mischt heißes und kaltes Wasser präzise, ​​um warmes (lauwarmes) Wasser gemäß ANSI Z358.1 – 2014 zu liefern. Vollständige technische Informationen und Informationen zur Produktauswahl finden Sie im Abschnitt Temperiereinheiten.

Spezifikation
  • Attribute / Specification FieldProduct Data Value
    ManufacturerGuardian Equipment
    Model NumberG1806
    Product TypeDeck-Mounted Horizontal Swivel Emergency Eyewash with Push Flag Activation
    Orientation LayoutRight-Hand Mounting Configuration (Installed on the right side of the sink; swivels counterclockwise over the basin for deployment)
    Space-Saving DesignUnit stores parallel to the side of the lab sink basin to preserve workspace. The user manually swivels the spray arm 90° out over the sink basin and activates flow by pushing the flag handle forward.
    Material ConstructionHeavy-duty polished chrome-plated brass pipes, fittings, and swivel components for high aesthetic appeal and defense against lab chemical splashes.
    Eyewash Spray AssemblyDual-head configuration featuring (2) GS-Plus™ spray-type outlet heads; each head includes a "flip-top" dust cover, internal flow control, and an internal particulate filter to deliver a soft flood of water for rinsing the eyes.
    Activation Valve1/2" IPS Chrome-Plated Brass stay-open ball valve with PTFE (Teflon®) seals. Engineered as a US-made precision valve assembly activated by a high-visibility, powder-coated cast aluminum push flag handle. Valve remains open until manually closed.
    Mechanical OperationRobust internal stop mechanism limits horizontal travel of the swivel arm to exactly 90°, ensuring perfect center-basin alignment over the sink rim when deployed.
    Flow Control RegulationIntegrated internal flow control provides a consistent, balanced stream under varying hydraulic pressures between 30 and 90 PSI.
    Water Supply Inlet1/2" NPT Male Shank Inlet (Includes matching hardware locknut and sealing washer for countertop deck compression)
    Countertop FootprintRequires a single 7/8" (22 mm) diameter structural penetration hole drilled through the deck/countertop surface for secure installation.
    Compliance & CertificationsANSI Z358.1-2014, SEI Certified, Uniform Plumbing Code (UPC), cUPC Listed 8116, OSHA Compliant
    Quality AssuranceSwivel manifold, valve, and spray head assemblies are entirely factory pre-assembled and hydrostatically water tested prior to shipment.
    Included AccessoriesANSI-compliant high-visibility rigid identification sign, testing inspection tag


    deck mounted eyewash, horizontal swivel eyewash, push flag activation, space saving eyewash, guardian equipment g1806, right hand eyewash, chrome plated eyewash, school laboratory eyewash, laboratory safety fixture, counter mounted eyewash, gs-plus spray heads, stay open ball valve, plumbing safety station, surgical suite eyewash, industrial safety center, architectural safety fixture, concealed emergency eyewash, high design eyewash, pharmaceutical safety equipment, semiconductor facility eyewash, hospital emergency fixture, chemical lab eyewash, university research safety, space saving eye wash, premium chrome eyewash, corrosion resistant eyewash, manual activation eyewash, desktop storage eyewash, osha compliant eyewash, ansi z358.1 emergency fixture, facility safety equipment, water saving flow control, rugged industrial eyewash, polished brass plumbing, healthcare safety station

Technische Spezifikation
  • Referenznummerguardian-equipment-029
  • ProduktfamiliePlumbing
  • ProduktgruppeEye-Face Washes & Eyewashes
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2015-02-27
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Ventile

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA