Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
GBF1672, Recessed Emergency Shower, Wall Mounted Exposed Shower Head

GBF1672, Recessed Emergency Shower, Wall Mounted Exposed Shower Head

Google-Übersetzung,

GBF1672
Einbau-Notdusche, freiliegender Duschkopf zur Wandmontage


Anwendung: Einbau-Notdusche mit Wandbrause. Eine Einbaudusche spart wertvollen Platz auf dem Boden und beseitigt gleichzeitig Unordnung und Hindernisse, die durch herkömmliche Duschgeräte entstehen. Das Gerät kann entweder in einem Flur oder in einem Laborraum in der Nähe von Unfällen installiert werden.

ADA-Konformität: Bei Installation in den empfohlenen Montagehöhen entspricht das Gerät den ADA-Anforderungen für die Zugänglichkeit für behinderte Personen.

Duschkopf: Edelstahl mit 10" Durchmesser. Ausgestattet mit horizontalem Zulaufrohr und Wandrosette.

Ventil: 1" IPS-Messing-Kugelhahn mit Offenhaltefunktion und „Panikstange“ aus Edelstahl. Durch Herunterziehen der Stange wird die Dusche aktiviert. Die Dusche bleibt in Betrieb, bis die Stange wieder in die ursprünglich geschlossene Position zurückkehrt. Ausgestattet mit einer Zugangsklappe aus Edelstahl und 1-Zoll-IPS-Anschlüssen für das Ventil.

Rohre und Armaturen: Das freiliegende Rohr und die Rosette bestehen aus gebürstetem Edelstahl.

Versorgung: 1" IPS Innengewinde.

Schild: ANSI-konformes Identifikationsschild.

US-Patent 5.768.721

VERFÜGBARE OPTIONEN
AP250-065 Sichtschutzvorhang Sichtschutzvorhang zur Wandmontage.
AP280-235 Elektrische Licht- und Alarmhupe. Die Blitzlicht-/Alarmhupeneinheit wird in die fertige Wand eingelassen. Wenn die Dusche aktiviert ist, leuchtet das Licht auf und die Hupe ertönt. Enthält zusätzliche Leitungen für die Fernüberwachung.
Das thermostatische Mischventil TMV G6040 mischt präzise heißes und kaltes Wasser, um gemäß ANSI Z358.1-2014 lauwarmes Wasser zu liefern.

Technische Spezifikation
  • Referenznummerguardian-equipment-036
  • ProduktfamiliePlumbing
  • ProduktgruppeRecessed Lab Units & Safety Centers
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2015-02-27
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Ventile

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA