Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
G1760, Eye/Face Wash, Pedestal Mounted, Stainless Steel Bowl

G1760, Eye/Face Wash, Pedestal Mounted, Stainless Steel Bowl

Google-Übersetzung,

G1760
Augen-/Gesichtsdusche, auf Sockel montiert, Edelstahlschüssel


Anwendung: Freistehende, auf einem Sockel montierte Augen-/Gesichtsspülung. Zwei große FS-Plus™-Sprühauslassköpfe liefern eine Wasserflut zum Spülen von Augen und Gesicht.

Sprühkopfbaugruppe: Zwei FS-Plus™-Sprühköpfe. Jeder Kopf verfügt über einen „Flip-Top“-Staubschutz, eine interne Durchflusskontrolle und einen Filter, um Verunreinigungen aus dem Wasserfluss zu entfernen.

Ventil: 1/2-Zoll-IPS-Kugelhahn aus verchromtem Messing. Das Ventil wird in den USA hergestellt und verfügt über eine Kugel aus verchromtem Messing und Teflon®-Dichtungen.

Schüssel: 11-1/2" Durchmesser. Schüssel ist aus Edelstahl (G1760) oder orangefarbenem ABS-Kunststoff (G1760P).

Rohre und Formstücke: Schedule 40 aus verzinktem Stahl. Ausgestattet mit orangefarbenen Polyethylenabdeckungen für vertikale Rohrleitungen für gute Sichtbarkeit und Korrosionsbeständigkeit.

Versorgung: 1/2-Zoll-NPT-Innengewinde.

Abfluss: 1-1/4" NPT-Innengewinde.

Schild: ANSI-konformes Identifikationsschild.

Qualitätssicherung: Die Ventil-, Schüssel- und Sprühkopfbaugruppe wird vor dem Versand im Werk zusammengebaut und einem Wassertest unterzogen.

VERFÜGBARE OPTIONEN
BC Schüsselabdeckung aus Edelstahl (nur G1760). Abdeckung schützt das Gerät vor Verunreinigungen. Die Abdeckung wird automatisch angehoben, wenn das Gerät aktiviert wird.
DC Staubschutzhülle aus Edelstahl für jeden Sprühkopf.
HFC Hand- und Fußsteuerung. Die Augen-/Gesichtsspülung wird über den Flaggengriff oder das Fußpedal aktiviert.
HS Zusätzlicher handgeführter Spülschlauch zum Spülen von Augen, Gesicht oder Körper.
Das thermostatische Mischventil TMV G6020 mischt heißes und kaltes Wasser präzise, ​​um warmes (lauwarmes) Wasser gemäß ANSI Z358.1 – 2014 zu liefern. Vollständige technische Informationen und Informationen zur Produktauswahl finden Sie im Abschnitt Temperiereinheiten.

Spezifikation
  • Attribute / Specification FieldProduct Data Value
    ManufacturerGuardian Equipment
    Model NumberG1760
    Product TypePedestal-Mounted Industrial Emergency Eye/Face Wash Station
    Installation TypeFloor Mounted / Freestanding via Heavy-Duty Floor Flange
    High-Visibility JacketUpright vertical piping is wrapped in a bright orange, UV-stabilized polyethylene pipe cover to optimize rapid facility identification and enhance external structural protection.
    Eyewash Bowl11-1/8" (283 mm) Diameter Stainless Steel Bowl with a brushed satin finish
    Eye/Face Wash Spray AssemblyDual-head configuration featuring (2) FS-Plus™ spray-type outlet heads; each head includes an integrated "flip-top" dust cover, internal self-regulating flow control, and an internal particulate foam filter to deliver an expanded, gentle flood of water for simultaneous face and eye rinsing.
    Activation Valve1/2" IPS Chrome-Plated Brass stay-open ball valve with PTFE (Teflon®) seals. Activated by a high-visibility, powder-coated cast aluminum push flag handle. Valve remains open until manually closed.
    Piping & FrameworkSchedule 40 galvanized steel pipe and fittings
    Floor Mount Flange7" Diameter Powder-Coated Cast Aluminum Universal Floor Flange with three structural bolt holes
    Flow Control RegulationIntegrated internal flow control provides a consistent, balanced stream under varying hydraulic pressures between 30 and 90 PSI.
    Water Supply Inlet1/2" NPT Female Inlet
    Waste Outlet Connection1-1/4" NPT Female Outlet
    Compliance & CertificationsANSI Z358.1-2014, SEI Certified, OSHA Compliant
    Quality AssuranceValve and dual head eye/face wash assembly are entirely factory pre-assembled and hydrostatically water tested prior to crated shipment.
    Included AccessoriesANSI-compliant high-visibility rigid identification sign, testing inspection tag


    pedestal mounted eyewash, eye face wash station, floor mounted eyewash, guardian equipment g1760, high visibility eyewash, core emergency eyewash, industrial safety fixture, freestanding eyewash station, mechanical room eyewash, water treatment safety, fs-plus spray heads, stay open ball valve, warehouse safety equipment, safety drench station, dual head eyewash, flip top dust covers, flexible installation waste, factory tested safety, industrial plumbing fixture, corrosion resistant eyewash, open bowl eyewash, osha compliant eyewash, ansi z358.1 emergency, facility safety equipment, water saving flow, rugged industrial eyewash, manufacturing safety station, commercial safety plumbing, orange pipe cover, push handle eyewash, chemical safety equipment, heavy duty eyewash, floor flange eyewash, standard safety station, emergency rinsing center

Technische Spezifikation
  • Referenznummerguardian-equipment-040
  • ProduktfamiliePlumbing
  • ProduktgruppeEmergency Showers
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2015-02-27
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Ventile

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit