Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
G5025, Drench Hose Unit, Wall Mounted

G5025, Drench Hose Unit, Wall Mounted

Google-Übersetzung,

G5025
Tränkschlaucheinheit, wandmontiert

Anwendung: Tränkschlaucheinheit zur Wandmontage. Ideal zum Spülen aller Augen-, Gesichts- oder Körperteile des Benutzers. Hinweis: Gemäß ANSI Z358.1 – 2014 ergänzen Nassschlaucheinheiten andere Arten von Notfallausrüstung, ersetzen sie jedoch nicht .

Sprühkopf: Einzelner FS-Plus™-Sprühkopf. Der Sprühkopf verfügt über einen „Flip-Top“-Staubschutz, eine interne Durchflusskontrolle und einen Filter, um Verunreinigungen aus dem Wasserfluss zu entfernen.

Ventil: Quetschventil aus geschmiedetem Messing, aktiviert durch Hebelgriff aus Edelstahl. Das Ventil verfügt über einen austauschbaren Edelstahlsitz für außergewöhnliche Haltbarkeit. Das Ventil schließt, wenn der Hebelgriff losgelassen wird.

Schlauch: 8' verstärkter PVC-Schlauch. 300 PSI maximaler Arbeitsdruck.

Montage: Wandhaken hält das Gerät an der Wand.

Versorgung: 3/8" NPT-Außengewinde, drehbarer Einlass.

Schild: ANSI-konformes Identifikationsschild.

Qualitätssicherung: Das Gerät wird vor dem Versand vollständig zusammengebaut und einem Wassertest unterzogen.

VERFÜGBARE OPTIONEN
BP Inline-Rückflussverhinderer mit doppelter Rückschlagfunktion, installiert am Einlass des Schlauchs (nur G5020BP). Hinweis: Erkundigen Sie sich bei der zuständigen Behörde nach der Einhaltung der örtlichen Sanitärvorschriften.
DC Staubschutzhülle aus Edelstahl für jeden Sprühkopf.
FSH 8 Fuß flexibler Edelstahlschlauch anstelle des PVC-Schlauchs.
LC- Verriegelungsclip für Ventilgriff. Das Ventil bleibt geöffnet, bis der Verriegelungsclip gelöst wird.
VB Inline-Vakuumbrecher zum Einbau zwischen Ventil und Sprühkopf.
Das thermostatische Mischventil TMV G6020 mischt heißes und kaltes Wasser präzise, ​​um warmes (lauwarmes) Wasser gemäß ANSI Z358.1 – 2014 zu liefern. Vollständige technische Informationen und Informationen zur Produktauswahl finden Sie im Abschnitt Temperiereinheiten.

Technische Spezifikation
  • Referenznummerguardian-equipment-042
  • ProduktfamiliePlumbing
  • ProduktgruppeDrench Hose Units
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2015-02-27
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Ventile

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit