GBF2162
Einbau-Sicherheitsstation mit Ablaufwanne und Tageslichtablauf, Einbau-Duschkopf
Anwendung: Barrierefreie Einbau-Augen-/Gesichtswasch- und Dusch-Sicherheitsstation mit an der Decke montiertem, freiliegendem Duschkopf und Ablaufwanne. Die Edelstahlabdeckung sorgt für ein attraktives Erscheinungsbild und schützt das Gerät, wenn es nicht verwendet wird. Bei Aktivierung dient die Abdeckung als Wanne zum Sammeln des Abwassers und zur Rückführung in das Gerät zur Entwässerung. Anstatt an das Entwässerungssystem des Gebäudes angeschlossen zu werden, verfügt das Gerät über einen Abflussanschluss mit 1 1/2 Zoll Außendurchmesser an der Vorderseite des Geräts für Abwasser. Der vordere Abfluss sorgt für eine kostengünstigere Installation und erleichtert gleichzeitig die regelmäßige Prüfung des Geräts.
ADA-Konformität: Bei Installation in den empfohlenen Montagehöhen entspricht das Gerät den ADA-Anforderungen für die Zugänglichkeit für behinderte Personen.
Duschkopf: Edelstahl mit 10" Durchmesser und Flansch zur bündigen Montage an der Decke.
Duschventil: 1"-IPS-Messing-Kugelhahn mit offener Öffnung und „Panikstangen“-Betätiger aus Edelstahl.
Abdeckung/Auffangwanne: 16-Gauge-Edelstahl-Kombination aus Abdeckung und Auffangwanne. Durch Ergreifen des Griffs der „Panikstange“ und Öffnen der Abdeckung wird die Sprühkopfbaugruppe von der vertikalen in die horizontale Position nach unten gezogen, wodurch der Wasserfluss aktiviert wird. Während das Gerät in Betrieb ist, wird das Abwasser in der Auffangwanne gesammelt und zur Entwässerung in den Schrank zurückgeführt. Das Gerät bleibt in Betrieb, bis die Abdeckung wieder geschlossen wird.
Augen-/Gesichtswasch-Sprühkopfbaugruppe: Zwei FS-Plus™-Sprühköpfe, montiert auf Versorgungsarmen. Jeder Sprühkopf verfügt über eine individuell einstellbare Durchflussregelung und einen Filter, um Verunreinigungen aus dem Wasser zu entfernen.
Augen-/Gesichtswaschventil: 1/2" IPS-Messing-Drehventil. Ausgestattet mit Teflon®-beschichteten O-Ring-Dichtungen und Inline-Sieb zum Schutz des Ventils vor Schmutz und Fremdkörpern.
Montage: 16-Gauge-Edelstahlgehäuse mit Flanschrand zur versenkten Montage in der Wand. Das Gerät passt in eine Standardwand mit einer Tiefe von 3 5/8 Zoll.
Rohre und Armaturen: Das freiliegende Rohr und die Rosette bestehen aus gebürstetem Edelstahl.
Versorgung: 1" NPT Innengewinde.
Ablaufgarnitur: Saitenhalter mit 1 1/2 Zoll Außendurchmesser und Edelstahlabdeckung.
Schild: Ausgestattet mit ANSI-konformem Identifikationsschild.
Qualitätssicherung: Das Gerät wird vor dem Versand vollständig zusammengebaut und einem Wassertest unterzogen.
US-Patent 5.768.721
Hinweis: ANSI Z358.1-2014 schreibt vor, dass Duschköpfe nicht mehr als 96 Zoll über dem fertigen Boden installiert werden dürfen. Dieses Gerät sollte daher nicht in Decken über 8 Fuß installiert werden. Für größere Deckenhöhen empfehlen wir die Einheiten GBF2150 oder GBF2170 .
VERFÜGBARE OPTIONEN
PCC Dusch-Zulaufnippel aus poliertem, verchromtem Messing.
AP250-064 Testkit Abnehmbarer Anschluss mit Winkelstück und Abflussrohr zur Installation im Tageslichtabfluss für die Testeinheit.
AP250-065 Sichtschutzvorhang.
AP280-230 Elektrisches Licht und Alarmhupe.
Thermostatisches Mischventil TMV G6040.
Verfügbarkeit in den Regionen
| Nordamerika |
|---|
USA |