GBF2472
Einbau-Sicherheitsstation mit an der Wand montiertem, freiliegendem Duschkopf, Ablaufwanne und Tageslichtablauf, Reinraumkonstruktion
Anwendung: Barrierefrei versenkte Augen-/Gesichtswasch- und Dusch-Sicherheitsstation für den Einsatz in Reinräumen. GBF2472 besteht aus Edelstahl Typ 304 und erfüllt die Reinraumanforderungen, wodurch es sich ideal für den Einsatz in Halbleiter-, Elektronik- und Pharmaanwendungen eignet. GBF2572 hat eine ähnliche Konstruktion, außer dass es sich um Edelstahl vom Typ 316 handelt. Das Gerät verfügt über einen an der Wand montierten freiliegenden Duschkopf und eine Ablaufwanne. Die Edelstahlabdeckung sorgt für ein attraktives Erscheinungsbild und schützt das Gerät, wenn es nicht verwendet wird. Bei Aktivierung dient die Abdeckung als Wanne zum Sammeln des Abwassers und zur Rückführung in das Gerät zur Entwässerung. Anstatt an das Entwässerungssystem des Gebäudes angeschlossen zu werden, verfügt das Gerät über einen Abflussanschluss mit 1 1/2 Zoll Außendurchmesser an der Vorderseite des Geräts für Abwasser. Der vordere Abfluss sorgt für eine kostengünstigere Installation und erleichtert gleichzeitig die regelmäßige Prüfung des Geräts.
Reinraumkonstruktion: Die Einheit ist vollständig versiegelt und luftdicht. Abdeckungen verdecken alle Öffnungen an der Vorderseite des Geräts. Versorgungsnippel am Ein- und Auslass des Duschventils sind mit Tüllen abgedichtet. Alle Nähte im Gehäuse sind vollständig verschweißt und poliert.
ADA-Konformität: Bei Installation in den empfohlenen Montagehöhen entspricht das Gerät den ADA-Anforderungen für die Zugänglichkeit für behinderte Personen.
Duschkopf: Edelstahl mit 10" Durchmesser. Ausgestattet mit horizontalem Zulaufrohr und Wandrosette.
Duschventil: 1"-IPS-Messing-Kugelhahn mit offener Öffnung und „Panikstangen“-Betätiger aus Edelstahl.
Abdeckung/Auffangwanne: 16-Gauge-Edelstahl-Kombination aus Abdeckung und Auffangwanne. Durch Ergreifen des Griffs der „Panikstange“ und Öffnen der Abdeckung wird die Sprühkopfbaugruppe von der vertikalen in die horizontale Position nach unten gezogen, wodurch der Wasserfluss aktiviert wird. Während das Gerät in Betrieb ist, wird das Abwasser in der Auffangwanne gesammelt und zur Entwässerung in den Schrank zurückgeführt. Das Gerät bleibt in Betrieb, bis die Abdeckung wieder geschlossen wird.
Augen-/Gesichtswasch-Sprühkopfbaugruppe: Zwei FS-Plus™-Sprühköpfe, montiert auf Versorgungsarmen. Jeder Sprühkopf verfügt über eine individuell einstellbare Durchflussregelung und einen Filter, um Verunreinigungen aus dem Wasser zu entfernen.
Augen-/Gesichtswaschventil: 1/2" IPS-Messing-Drehventil. Ausgestattet mit Teflon®-beschichteten O-Ring-Dichtungen und Inline-Sieb zum Schutz des Ventils vor Schmutz und Fremdkörpern.
Montage: Gehäuse aus Edelstahl Typ 304 (GBF2472) oder Edelstahl Typ 316 (GBF2572) mit Flanschrand zur versenkten Montage in der Wand. Das Gerät passt in eine Standardwand mit einer Tiefe von 3 5/8 Zoll.
Rohre und Armaturen: Das freiliegende Rohr und die Rosette bestehen aus gebürstetem Edelstahl.
Versorgung: 1" NPT Innengewinde.
Ablaufgarnitur: Saitenhalter mit 1 1/2 Zoll Außendurchmesser und Edelstahlabdeckung.
Schild: Ausgestattet mit ANSI-konformem Identifikationsschild.
Qualitätssicherung: Das Gerät wird vor dem Versand vollständig zusammengebaut und einem Wassertest unterzogen.
US-Patent 5.768.721
VERFÜGBARE OPTIONEN
PCC Dusch-Zulaufnippel aus poliertem, verchromtem Messing.
AP250-065 Sichtschutzvorhang.
AP280-230 Elektrisches Licht und Alarmhupe.
TMV G6040 Thermostatisches Mischventil
Verfügbarkeit in den Regionen
| Nordamerika |
|---|
USA |