G1909
Sicherheitsstation mit WideArea™ Augen-/Gesichtsdusche, Edelstahlschüssel
Anwendung: Kombination aus WideArea™ Augen-/Gesichtswasch- und Duschsicherheitsstation. Vier GS-Plus™-Sprühauslassköpfe liefern eine Wasserflut über einen großen Bereich und sorgen so für eine vollständige Spülung von Augen und Gesicht.
Duschkopf: 10" Durchmesser, orangefarbener ABS-Kunststoff.
Duschventil: 1" IPS-Kugelventil aus verchromtem Messing. Das Ventil wird in den USA mit verchromter Messingkugel und Teflon®-Dichtungen hergestellt. Ausgestattet mit einem Betätigungsarm aus Edelstahl und einer 29"-Zugstange aus Edelstahl.
Sprühkopfbaugruppe: Vier GS-Plus™-Sprühköpfe. Jeder Kopf verfügt über einen „Flip-Top“-Staubschutz, eine interne Durchflusskontrolle und einen Filter, um Verunreinigungen aus dem Wasserfluss zu entfernen.
Augen-/Gesichtswaschschüssel: Edelstahl mit 11-1/8 Zoll Durchmesser.
Augen-/Gesichtswaschventil: 1/2" IPS-Kugelventil aus verchromtem Messing. Das Ventil wird in den USA hergestellt und verfügt über eine verchromte Messingkugel und Teflon®-Dichtungen.
Rohre und Formstücke: Schedule 40 aus verzinktem Stahl. Ausgestattet mit orangefarbenen Polyethylenabdeckungen für vertikale Rohrleitungen für gute Sichtbarkeit und Korrosionsbeständigkeit.
Versorgung: 1-1/4" NPT Innengewinde oben oder seitlich.
Abfluss: 1-1/4" NPT-Innengewindeauslass. Der Auslass kann entweder 9-1/4" oder 19-5/8" über dem fertigen Boden positioniert werden, indem die unteren Rohrnippel umgedreht werden.
Schild: Ausgestattet mit ANSI-konformem Identifikationsschild.
Qualitätssicherung: Ventil- und Sprühkopfbaugruppen werden vor dem Versand im Werk zusammengebaut und einem Wassertest unterzogen.
VERFÜGBARE OPTIONEN
P Schüssel aus orangefarbenem ABS-Kunststoff.
GC- Pulverbeschichtung auf verzinkten Rohren und Formstücken. Zu den verfügbaren Farben gehören Orange, Gelb, Rot und Grün.
GRN Grüner Duschkopf aus ABS-Kunststoff.
GELB Gelber Duschkopf aus ABS-Kunststoff.
SSH Duschkopf aus Edelstahl.
AP275-100 Elektrisches Licht- und Alarmhorn. Licht und Alarmhupe rufen Hilfe, wenn Augen-/Gesichtsspülung oder Dusche aktiviert sind.
AP250-015 Sichtschutzvorhang zur Montage an Sicherheitsstation.
Das thermostatische Mischventil TMV G6040 mischt präzise heißes und kaltes Wasser, um warmes (lauwarmes) Wasser gemäß ANSI Z358.1-2014 zu liefern.
Verfügbarkeit in den Regionen
| Nordamerika |
|---|
USA |