Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
G1996, Safety Station with Eye/Face Wash, All-Stainless Steel Construction
G1996, Safety Station with Eye/Face Wash, All-Stainless Steel Construction

    G1996, Safety Station with Eye/Face Wash, All-Stainless Steel Construction

    Google-Übersetzung,

    G1996
    Sicherheitsstation mit Augen-/Gesichtsdusche, komplett aus Edelstahl gefertigt


    Anwendung: Kombinierte Augen-/Gesichtswasch- und Dusch-Sicherheitsstation komplett aus Edelstahl. Die Edelstahlkonstruktion ist ideal für stark korrosive Umgebungen und Reinraumanwendungen. Zwei große FS-Plus™-Sprühauslassköpfe liefern eine Wasserflut zum Spülen von Augen und Gesicht.

    Duschkopf: Edelstahl mit 10 Zoll Durchmesser.

    Duschventil: 1"-IPS-Kugelhahn aus Edelstahl Typ 316 mit Offenhaltefunktion. Das Ventil verfügt über eine Edelstahlkugel und Teflon®-Dichtungen. Ausgestattet mit einem Betätigungsarm aus Edelstahl und einer 29"-Zugstange aus Edelstahl.

    Sprühkopfbaugruppe: Zwei FS-Plus™-Sprühköpfe. Jeder Kopf verfügt über einen „Flip-Top“-Staubschutz, eine interne Durchflusskontrolle und einen Filter, um Verunreinigungen aus dem Wasserfluss zu entfernen.

    Augen-/Gesichtswaschschüssel: Edelstahl mit 11-1/8 Zoll Durchmesser.

    Augen-/Gesichtswaschventil: 1/2" IPS Typ 316 Edelstahl-Kugelventil mit offener Öffnung. Das Ventil verfügt über eine Edelstahlkugel und Teflon®-Dichtungen.

    Rohre und Formstücke: Schedule 40 Typ 304 gebürsteter Edelstahl. Ausgestattet mit orangefarbenen Polyethylenabdeckungen für vertikale Rohrleitungen für gute Sichtbarkeit und Korrosionsbeständigkeit.

    Versorgung: 1-1/4" NPT Innengewinde oben oder seitlich.

    Abfluss: 1-1/4" NPT-Innengewinde.

    Schild: Ausgestattet mit ANSI-konformem Identifikationsschild.

    Qualitätssicherung: Ventil- und Sprühkopfbaugruppen werden vor dem Versand im Werk zusammengebaut und einem Wassertest unterzogen.

    VERFÜGBARE OPTIONEN
    BC Edelstahlabdeckung für Augen-/Gesichtswaschbecken.
    AP275-100 Elektrisches Licht- und Alarmhorn. Licht und Alarmhupe rufen Hilfe, wenn Augen-/Gesichtsspülung oder Dusche aktiviert sind.
    AP250-015 Sichtschutzvorhang zur Montage an Sicherheitsstation.
    Das thermostatische Mischventil TMV G6040 mischt heißes und kaltes Wasser präzise, ​​um warmes (lauwarmes) Wasser gemäß ANSI Z358.1-2014 zu liefern.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerguardian-equipment-066
    • ProduktfamiliePlumbing
    • ProduktgruppeSafety Stations
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2015-02-27
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Ventile

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    USA