Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
G1724, WideArea™ Eye/Face Wash, Wall Mounted, Stainless Steel Bowl

G1724, WideArea™ Eye/Face Wash, Wall Mounted, Stainless Steel Bowl

Google-Übersetzung,

G1724
WideArea™ Augen-/Gesichtsdusche, wandmontiert, Edelstahlschüssel


Anwendung: WideArea™ Augen-/Gesichtsspülung zur Wandmontage. Vier GS-Plus™-Sprühauslassköpfe liefern eine Wasserflut über einen großen Bereich und sorgen so für eine vollständige Spülung von Augen und Gesicht.

Sprühkopfbaugruppe: Vier GS-Plus™-Sprühköpfe. Jeder Kopf verfügt über einen „Flip-Top“-Staubschutz, eine interne Durchflusskontrolle und einen Filter, um Verunreinigungen aus dem Wasserfluss zu entfernen.

Ventil: 1/2-Zoll-IPS-Kugelhahn aus verchromtem Messing. Das Ventil wird in den USA hergestellt und verfügt über eine Kugel aus verchromtem Messing und Teflon®-Dichtungen.

Schüssel: 11-1/2" Durchmesser. Schüssel ist aus Edelstahl.

Montage: Robuste Wandhalterung aus Aluminiumguss mit korrosionsbeständiger Pulverbeschichtung.

Versorgung: 1/2-Zoll-NPT-Innengewinde.

Abfluss: 1 1/4" NPT-Innengewinde.

Schild: ANSI-konformes Identifikationsschild.

Qualitätssicherung: Das Gerät wird vor dem Versand vollständig zusammengebaut und einem Wassertest unterzogen.

VERFÜGBARE OPTIONEN
P Schüssel aus orangefarbenem ABS-Kunststoff
DC Staubschutzhülle aus Edelstahl für jeden Sprühkopf.
HS Zusätzlicher handgeführter Spülschlauch zum Spülen von Augen, Gesicht oder Körper.
GRN Grüne Schüssel aus ABS-Kunststoff.
GELB Gelbe Schüssel aus ABS-Kunststoff.
T Saitenhalter und Siphon aus verchromtem Messing mit 1 1/2" IPS-Ablaufanschluss.
TP 1 1/2" AD verchromter Messing-Saitenhalter.
Das thermostatische Mischventil TMV G6020 mischt heißes und kaltes Wasser präzise, ​​um warmes (lauwarmes) Wasser gemäß ANSI Z358.1 – 2014 zu liefern. Vollständige technische Informationen und Informationen zur Produktauswahl finden Sie im Abschnitt Temperiereinheiten.

Spezifikation
  • Attribute / Specification FieldProduct Data Value
    ManufacturerGuardian Equipment
    Model NumberG1724
    Product TypeWall-Mounted WideArea™ Industrial Emergency Eye/Face Wash Station
    Installation TypeWall Mounted with Heavy-Duty Powder-Coated Cast Aluminum Wall Bracket
    Material ConstructionSchedule 40 galvanized steel pipe and fittings, paired with a corrosion-resistant stainless steel bowl structure.
    Eye/Face Wash Spray AssemblyWideArea™ configuration featuring (4) GS-Plus™ spray-type outlet heads; each head includes an integrated "flip-top" dust cover, an internal self-regulating flow control, and an internal particulate foam filter to deliver a massive, gentle flood of water for total face and eye rinsing.
    Eyewash Bowl11-1/8" (283 mm) Diameter Stainless Steel Bowl with a brushed satin finish
    Activation Valve1/2" IPS Chrome-Plated Brass stay-open ball valve with PTFE (Teflon®) seals. Activated by a high-visibility, powder-coated cast aluminum push flag handle. Valve remains open and flowing until manually closed.
    Flow Control RegulationIntegrated internal flow control provides a consistent, balanced stream under varying hydraulic pressures between 30 and 90 PSI.
    Water Supply Inlet1/2" NPT Female Inlet
    Waste Outlet Connection1-1/4" NPT Female Outlet
    Compliance & CertificationsANSI Z358.1-2014, SEI Certified, OSHA Compliant
    Quality AssuranceValve and four-head spray assembly are entirely factory pre-assembled and hydrostatically water tested prior to boxed shipment.
    Included AccessoriesANSI-compliant high-visibility rigid identification sign, testing inspection tag


    wall mounted eyewash, widearea eye face wash, stainless steel bowl, open bowl eyewash, guardian equipment g1724, four head eyewash, cleanroom safety equipment, laboratory safety fixture, industrial eyewash station, stationary safety fixture, gs-plus spray heads, stay open ball valve, plumbing safety station, galvanized pipe eyewash, pharmaceutical safety equipment, semiconductor facility eyewash, chemical lab eyewash, university research safety, flag handle eyewash, premium safety eyewash, corrosion resistant eyewash, manual activation eyewash, rugged industrial eyewash, polished stainless steel, healthcare safety station, facility safety equipment, water saving flow control, osha compliant eyewash, ansi z358.1 emergency fixture, standard wall eyewash, commercial plumbing fixture, safety drench station, washdown safety equipment, refinery safety eyewash, warehouse safety equipment

Technische Spezifikation
  • Referenznummerguardian-equipment-072
  • ProduktfamiliePlumbing
  • ProduktgruppeEmergency Showers
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2015-02-27
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Ventile

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit