Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
G1891, Eyewash, Wall Mounted, All-Stainless Steel

G1891, Eyewash, Wall Mounted, All-Stainless Steel

Google-Übersetzung,

G1891
Augendusche, Wandmontage, komplett aus Edelstahl


Anwendung: Augenspülmittel zur Wandmontage. Komplett aus Edelstahl gefertigt. Ideal für den Einsatz in stark korrosiven Umgebungen und Reinraumanwendungen. Zwei Sprühköpfe vom Typ GS-Plus™ liefern eine Wasserflut zum Spülen der Augen.

Sprühkopfbaugruppe: Zwei GS-Plus™-Sprühköpfe. Jeder Kopf verfügt über einen „Flip-Top“-Staubschutz, eine interne Durchflusskontrolle und einen Filter, um Verunreinigungen aus dem Wasserfluss zu entfernen.

Ventil: 1/2" IPS-Edelstahl-Kugelventil mit Offenhaltefunktion. Das Ventil verfügt über eine Edelstahlkugel und Teflon®-Dichtungen.

Schüssel: Edelstahl mit 11-1/8 Zoll Durchmesser.

Montage: Robuste Wandhalterung aus Edelstahl.

Versorgung: 1/2-Zoll-NPT-Innengewinde.

Abfluss: 1-1/4" NPT-Innengewinde.

Schild: ANSI-konformes Identifikationsschild.

Qualitätssicherung: Das Gerät wird vor dem Versand vollständig zusammengebaut und einem Wassertest unterzogen.

VERFÜGBARE OPTIONEN
BC Schüsselabdeckung aus Edelstahl. Abdeckung schützt das Gerät vor Verunreinigungen. Die Abdeckung wird automatisch angehoben, wenn das Gerät aktiviert wird.
DC Staubschutzhülle aus Edelstahl für jeden Sprühkopf.
T Saitenhalter und Siphon aus verchromtem Messing mit 1 1/2" IPS-Ablaufanschluss.
TP 1 1/2" AD verchromter Messing-Saitenhalter.
Das thermostatische Mischventil TMV G6020 mischt heißes und kaltes Wasser präzise, ​​um warmes (lauwarmes) Wasser gemäß ANSI Z358.1 – 2014 zu liefern. Vollständige technische Informationen und Informationen zur Produktauswahl finden Sie im Abschnitt Temperiereinheiten.

Technische Spezifikation
  • Referenznummerguardian-equipment-077
  • ProduktfamiliePlumbing
  • ProduktgruppeEye-Face Washes & Eyewashes
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2015-02-27
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Ventile

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA