Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
GBF1735FDP, Swing-Down Eye/Face Wash with Drain Pan, Recess Mounted, Daylight Drain
GBF1735FDP, Swing-Down Eye/Face Wash with Drain Pan, Recess Mounted, Daylight Drain

    GBF1735FDP, Swing-Down Eye/Face Wash with Drain Pan, Recess Mounted, Daylight Drain

    Google-Übersetzung,

    GBF1735FDP
    Abklappbare Augen-/Gesichtsdusche mit Ablaufwanne, Einbaumontage, Tageslichtabfluss


    Anwendung: An der Wand montierte, barrierefreie, herunterklappbare Augen-/Gesichtsdusche mit Auffangwanne. Die Edelstahlabdeckung sorgt für ein attraktives Erscheinungsbild und schützt das Gerät, wenn es nicht verwendet wird. Bei Aktivierung dient die Abdeckung als Wanne zum Sammeln des Abwassers und zur Rückführung in das Gerät zur Entwässerung. Anstatt an das Entwässerungssystem des Gebäudes angeschlossen zu werden, verfügt das Gerät über einen Abflussanschluss mit 1 1/2 Zoll Außendurchmesser an der Vorderseite des Geräts für Abwasser. Der vordere Abfluss sorgt für eine kostengünstigere Installation und erleichtert gleichzeitig die regelmäßige Prüfung des Geräts.

    ADA-Konformität: Bei Installation in der empfohlenen Montagehöhe entspricht das Gerät den ADA-Anforderungen für die Zugänglichkeit für behinderte Personen.

    Sprühkopfbaugruppe: Zwei FS-Plus™-Sprühköpfe, montiert auf Versorgungsarmen. Jeder Sprühkopf verfügt über eine individuell einstellbare Durchflussregelung und einen Filter, um Verunreinigungen aus dem Wasser zu entfernen.

    Abdeckung/Auffangwanne: 16-Gauge-Edelstahl-Kombination aus Abdeckung und Auffangwanne. Durch Ergreifen des Griffs der „Panikstange“ und Öffnen der Abdeckung wird die Sprühkopfbaugruppe von der vertikalen in die horizontale Position nach unten gezogen, wodurch der Wasserfluss aktiviert wird. Während das Gerät in Betrieb ist, wird das Abwasser in der Auffangwanne gesammelt und zur Entwässerung in den Schrank zurückgeführt. Das Gerät bleibt in Betrieb, bis die Abdeckung wieder geschlossen wird.

    Ventil: 1/2-Zoll-IPS-Kükenventil aus Messing mit O-Ring-Dichtungen. Ausgestattet mit einem Inline-Sieb, um Ventil und Sprühköpfe vor Schmutz und Fremdkörpern zu schützen.

    Montage: 16-Gauge-Edelstahlgehäuse mit Flanschrand zur versenkten Montage in der Wand. Das Gerät passt in eine Standardwand mit einer Tiefe von 3 5/8 Zoll.

    Versorgung: 1/2-Zoll-NPT-Innengewinde.

    Abfall: Saitenhalter mit 1 1/2 Zoll Außendurchmesser an der Vorderseite des Geräts mit aufklappbarer Edelstahlabdeckung.

    Schild: ANSI-konformes Identifikationsschild.

    Qualitätssicherung: Das Gerät wird vor dem Versand vollständig zusammengebaut und einem Wassertest unterzogen

    VERFÜGBARE OPTIONEN
    AP250-064 Testkit Abnehmbarer Anschluss mit Winkelstück und Abflussrohr zur Installation im Tageslichtabfluss für die Testeinheit.
    AP280-235 Elektrische Licht- und Alarmhupe. Die Blitzlicht-/Alarmhupeneinheit wird in die fertige Wand eingelassen. Wenn die Dusche aktiviert ist, leuchtet das Licht auf und die Hupe ertönt. Enthält zusätzliche Leitungen für die Fernüberwachung.
    Das thermostatische Mischventil TMV G6020 mischt präzise heißes und kaltes Wasser, um gemäß ANSI Z358.1-2014 lauwarmes Wasser zu liefern.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerguardian-equipment-080
    • ProduktfamiliePlumbing
    • ProduktgruppeRecessed Lab Units & Safety Centers
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2015-02-27
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Ventile

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    USA