G5020
Tränkschlaucheinheit, an Deck montiert
Anwendung: Tränkschlaucheinheit für die Deckmontage. Ideal zum Spülen aller Augen-, Gesichts- oder Körperteile des Benutzers. Hinweis: Gemäß ANSI Z358.1 – 2014 ergänzen Nassschlaucheinheiten andere Arten von Notfallausrüstung, ersetzen sie jedoch nicht.
Sprühkopf: Einzelner FS-Plus™-Sprühkopf. Der Sprühkopf verfügt über einen „Flip-Top“-Staubschutz, eine interne Durchflusskontrolle und einen Filter, um Verunreinigungen aus dem Wasserfluss zu entfernen.
Ventil: Quetschventil aus geschmiedetem Messing, aktiviert durch Hebelgriff aus Edelstahl. Das Ventil verfügt über einen austauschbaren Edelstahlsitz für außergewöhnliche Haltbarkeit. Das Ventil schließt, wenn der Hebelgriff losgelassen wird.
Schlauch: 8' verstärkter PVC-Schlauch. 300 PSI maximaler Arbeitsdruck.
Montage: Das thermostatische Mischventil G3600LF mischt heißes und kaltes Wasser präzise, um warmes (lauwarmes) Wasser gemäß ANSI Z358.1 – 2014 zu liefern. Informationen zur Tischmontage finden Sie unter Deckflansch. Der Flansch verfügt über eine Griffpositionierungsführung, um den Griff immer so zu positionieren, dass er nach vorne zeigt.
Versorgung: 3/8" NPT-Außengewinde, drehbarer Einlass.
Schild: ANSI-konformes Identifikationsschild.
Qualitätssicherung: Das Gerät wird vor dem Versand vollständig zusammengebaut und einem Wassertest unterzogen.
VERFÜGBARE OPTIONEN
BP Inline-Rückflussverhinderer mit doppelter Rückschlagfunktion, installiert am Einlass des Schlauchs (nur G5020BP). Hinweis: Erkundigen Sie sich bei der zuständigen Behörde nach der Einhaltung der örtlichen Sanitärvorschriften.
FSH 8 Fuß flexibler Edelstahlschlauch anstelle des PVC-Schlauchs.
HG Schlauchführungshalterung unter der Theke, um zu verhindern, dass sich der Schlauch verheddert oder festklemmt.
LC- Verriegelungsclip für Ventilgriff. Das Ventil bleibt geöffnet, bis der Verriegelungsclip gelöst wird.
VB Inline-Vakuumbrecher zum Einbau zwischen Ventil und Sprühkopf.
Das thermostatische Mischventil TMV G6020 mischt heißes und kaltes Wasser präzise, um warmes (lauwarmes) Wasser gemäß ANSI Z358.1 – 2014 zu liefern. Vollständige technische Informationen und Informationen zur Produktauswahl finden Sie im Abschnitt Temperiereinheiten.
Verfügbarkeit in den Regionen
| Nordamerika |
|---|
USA |