Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
AFL 3.5 airport gate  | Gunnebo Entrance Control
AFL 3.5 airport gate  | Gunnebo Entrance Control

    AFL 3.5 airport gate | Gunnebo Entrance Control

    5.0 von 5 Sternen5.0(7 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,

    Airport Security Gate, das dabei hilft, den Passagierfluss in ein Flugzeug sicher und einfach und effizient zu regulieren. Durch die Integration eines optionalen biometrischen Identifikationssystems ist es möglich, die BoardSec Gates nicht nur für Inlandsflüge, sondern auch für internationale Flüge zu nutzen. Das Gate kann mit einem Pass-/Dokumentenleser und biometrischen Erfassungsgeräten aufgerüstet werden, die in Verbindung mit der Überprüfung der Bordkarte für mehr Sicherheit sorgen. Aufgrund der zertifizierten vollständigen Konformität mit den AEA-2007-2012-Standards lässt sich das Gate problemlos in jede Common-Use-Umgebung integrieren.

    Spezifikation
    • Highly reliable and long lasting brushless DC digital

      servomotor

      Materials

      Casework: AISI 304 grained stainless-steel

      Moving panels: 10mm tempered clear glass

      Side panels: 10mm tempered glass

      Operating Modes

      Entry

      Controlled uni-directional with single person detection

      Exit

      Exit mode optionally operated by a push button located on the exit side

      Emergency

      In power failure condition or when a remote emergency signal is sent

      Stacking Option

      If passengers present their boarding passes directly one after the other, the gates does not need to close between them. It counts the passages and closes after the person who presented the last boarding pass. This feature provides flow rates of up to 60 passengers per minute.

      Passenger Sensors

      Gunnebo unique single person detection system and algorithm with a total of 16 sensors including safety sensors to comply to the latest EU safety regulations.

      Controlling Unit

      Gunnebo dedicated gate controller architecture

      Configuration and Remote Control

      Manual configuration with onboard push buttons and display.

      Full remote control and diagnostics through ModBus

      Protocol on RS232.

      Connectivity

      Gate

      • Modbus Protocol on RS232

      • Digital I/O

      Embedded PC

      • 4 x RS232

      • 4 x USB2.0

      • LVDS and HDMI Video

      • 2 x Ethernet


    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerAFL36
    • ProduktfamilieSpeed Gates
    • ProduktgruppeAirport Gates
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-03-12
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1202
    • Breite (mm)600
    • Tiefe (mm)1655
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Entwickelt inVereinigtes Königreich
    • Hergestellt inChina
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Sicherheitstüren und -Türelemente
    • IFCClassificationTür
    • UNSPSCNameGate barrier systems
    • UNSPSCCode46161510
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_59_34_88
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungStainless steel half height turnstiles
    • Klassifizierung11 14 13.19
    • Format2014TitelTurnstiles
    • OmniClassNummer23-29 13 23 11
    • OmniClassTitelWaist Height Turnstiles
    • CSIUniFormatIICodeC1020
    • CSIUniFormatIITitleInterior Doors
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit