Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
PasSec Security Gate | Gunnebo Entrance Control
PasSec Security Gate | Gunnebo Entrance Control

    PasSec Security Gate | Gunnebo Entrance Control

    Google-Übersetzung,

    Gunnebo PasSec ist eine Lösung, um Reisende daran zu hindern, in sichere oder sensible Umgebungen zurückzukehren. Befindet sich idealerweise nach der Einwanderungskontrolle, aber vor der Gepäckausgabe, um zu verhindern, dass Passagiere Gepäck abholen und versehentlich versuchen, zur Luftseite zurückzukehren, oder nach dem Zoll, aber vor dem offenen landseitigen Bereich, um den unbefugten Zugang zur Gepäckausgabe und zu allen sekundären Duty-Free-Bereichen durch den General zu verhindern Öffentlichkeit.

    Der PasSec ist in zwei verschiedenen Standardmodellen mit einer einzelnen Tür und einer Hochsicherheitsversion mit vielen zusätzlichen Sicherheitsfunktionen erhältlich.

    Unter Verwendung verschiedener Detektionstechnologien überwacht die Anti-Rückkehr-Lösung die freie Durchgangsbewegung in eine Richtung und verfolgt die Insassen durch den überwachten Korridor, bis sie ihn verlassen. Sobald eine Falschfahrt erkannt wird, wird diese identifiziert und das System schließt und verriegelt automatisch die Türen und generiert sowohl lokal als auch aus der Ferne einen Alarm, um die Sicherheits- oder CCTV-Überwachung zu benachrichtigen.

    Die Durchfahrt ist kostenlos und einfach, da der Fahrgast keine Freigabedokumente zum Öffnen der Türen vorlegen muss. Die Steuerung ist auch einfach, entweder vor Ort, falls Sicherheitspersonal anwesend sein muss, oder aus der Ferne, um den Personalaufwand zu minimieren.

    Spezifikation
    • Technical Specifications

      Drive

      High reliablity DC motor 5 speed settings

      Materials

      • Casework: Mild steel and aluminium painted RAL9006

      • Moving panels: 12mm frameless and structural

      toughened glass

      • Side panels: 10mm toughened glass infill (laminated

      option available)

      Operational Modes

      Entry: Free

      By key selector, the PasSec can be operated in four

      modes:

      • Automatic: Unidirectional in the exit direction only

      • Interlocking: Unidirectional controlled passage (HSW)

      • Maintenance: No control in either direction

      • Locked: Walkway closed and locked

      By means of remote inputs, it is possible to select

      automatic, interlocked and locked modes, as well as

      operate both entry and exit doors.

      Passage Sensors

      Different sensors analyse the movement of passengers,

      detect the direction, position of travel and activate the

      doors accordingly. Should passage in the reverse direction

      be detected, the sensors will instruct the doors to close

      and trigger an alarm. Sensors detect left luggage.

      Controlling Unit

      Gunnebo NEP controller 24Vdc

      User Interface

      • 7 relays with different sets of status flags

      • 8 inputs, to control by remote the operating mode:

      RS485, RS232 (only for debug)

      • Local and remote diagnostic alarm display facilities

      • Adjustable parameter control via User Interface, i.e.

      speed timeouts, etc.

      Alarm Conditions

      Alarm triggered in case of door obstruction, wrong way

      usage, and system diagnostic failure.

      Technical Data

      Power Supply 115/230Vac 50/60Hz

      Power Rating 600VA peak / 100VA standby

      Operating temperature

      5°C to 45°C 95% RH noncondensing

      Flow Rates

      50 to 100 passages per minute

      depending upon passenger

      speed of travel

      Features

      • 650 and 950mm clear walkways to comply with disability

      legislation

      • Free passage, in transit anti-return, wrong way detection

      and left item detection (depending upon model chosen)

      • Interlock function (HSW only)

      • Stainless steel and other finish options

      • Fail lock or fail safe configuration (factory set up)

      • Local and remote control override

      • Traveller status light indicators

      • Audio synthesizer for alarms and prerecorded messages

      Benefits

      • Reduction in staffing costs

      • Superior anti-return detection

      • Left luggage detection (HSW)

      • Unobtrusive design combined with highly glazed

      aesthetic

      • High visibility of traveller progress

      Applications

      • Airports

      • Seaports

      • Museums

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerPasSec
    • ProduktfamilieSecurity Booth
    • ProduktgruppeSecurity airlock doors
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-03-12
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)2456.5
    • Breite (mm)1418
    • Tiefe (mm)2330.5
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inFrankreich
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Sicherheitstüren und -Türelemente
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_25_32_35_90
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungTurnstile systems
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit