Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
OptiStile 720FH Turnstile | Gunnebo Entrance Control
OptiStile 720FH Turnstile | Gunnebo Entrance Control

    OptiStile 720FH Turnstile | Gunnebo Entrance Control

    Google-Übersetzung,

    Optisches Drehkreuz mit schwenkbarer Barriere in voller Höhe aus Glas

    Vorbei sind die Zeiten, in denen klobige, große Sockel erforderlich sind, um ihre Präsenz zu spüren. Eine Kombination aus schlankem, raffiniertem Design mit schwenkbaren Glasbarrieren in voller Höhe (bis zu 5 Fuß hoch) bietet eine verbesserte Zugangskontrolle, die für eine Vielzahl von Umgebungen geeignet ist.

    Die Kombination aus jahrelang bewährter optischer Technologie von Gunnebo und einer aktiven Glasbarriere verbessert die Kontrolle, optimiert das Durchflussmanagement, erhöht den Durchsatz und gewährleistet die Gesamtsicherheit innerhalb der Gebäudeumgebung.

    Kundenspezifische Optionen wie Gehäuseoberflächen und -design, Deckel- und Glashöhenoptionen sowie die Integration von Zutrittskontrolllesern (Prox, Biometrie, Besuchermanagement usw.) machen dieses Produkt zu einer großartigen Lösung, bei der Design und Funktionalität von größter Bedeutung sind.

    Durch die Integration des Gunnebo HMI (Human Machine Interface) Touchscreens oder des Remote Pushbutton Desktop Controller (DTC) bietet der OptiStile 720FH entfernten Standorten alles, was zur vollständigen Anpassung, Steuerung und Optimierung der optischen Drehkreuze an ihre spezifischen Anforderungen erforderlich ist.

    Spezifikation
    • Orientation

      Bi-Directional

      Unit Dimensions 

      Casework Length: 42.0″, 48.0″ (standard), 60.0″, or 72.0″

      Casework Height: 39.37″

      Casework Width: 6.50″

      Walkway Width Standard: 28.0″

      Walkway Width ADA: 36.0″


      Drive

      Motorized


      Materials 

      Pedestal: #4 horizontal grained stainless steel and tempered glass center section with fully integrated steel frame

      Pedestal Lid: #4 grained stainless steel

      Barrier Glass:  0.39″ thick tempered glass secured by an integrated steel shaft.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummeroptistile-720fh-optical-turnstile
    • ProduktfamilieSpeed Gates
    • ProduktgruppeSwing Gates
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-06-23
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Sicherheitstüren und -Türelemente

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    USA
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit