Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
RotaSec HS90L Turnstile | Gunnebo Entrance Control
RotaSec HS90L Turnstile | Gunnebo Entrance Control
RotaSec HS90L Turnstile | Gunnebo Entrance Control
RotaSec HS90L Turnstile | Gunnebo Entrance Control
RotaSec HS90L Turnstile | Gunnebo Entrance Control
RotaSec HS90L Turnstile | Gunnebo Entrance Control
RotaSec HS90L Turnstile | Gunnebo Entrance Control
RotaSec HS90L Turnstile | Gunnebo Entrance Control
RotaSec HS90L Turnstile | Gunnebo Entrance Control
RotaSec HS90L Turnstile | Gunnebo Entrance Control

    RotaSec HS90L Turnstile | Gunnebo Entrance Control

    4.8 von 5 Sternen4.8(5 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,

    RotaSec-Drehkreuz in voller Höhe für die externe Installation. Handbetätigter elektromechanischer Kopf, geräuschlose und reibungslose Rotation

    Innovativ wie flexibles Konzeptdesign. Ästhetisches und robustes Design, erhältlich mit drei (120°) oder vier (90°) Rotorelementen, Lieferung komplett montiert oder als Bausatz. Das Sortiment umfasst sowohl den BA-Rahmen (Basis) als auch die Vollseitenrahmen-Versionen EV (Evolution) in lackierter oder Edelstahlausführung sowie Anpassungen und Optionen.

    Zu den Anwendungen gehören Petrochemie, Baustellen, Stadien, Häfen und Häfen, Regierungsgebäude, Botschaften.....

    Spezifikation
    • Mode of operation 

      Passage in one or both directions electronically controlled.

      On receiving a signal from the access control system or remote control, the mechanism unlocks and the arms can be pushed to pass through the gate in the authorised direction. It prevents two passages at one time, and if an unauthorised person attempts to enter from the opposite direction, the in-built locking mechanism stops any attempt to reverse the rotation.

      The pictogram and traffic lights LED symbols, optional on request, indicate the status of the gate.

      • Manually operated arms

      • Anti-heel safety rubber, for Interlocking 90° version

      • Logic voltage 24 Vac

      • Voltage free contact input for Fire Alarm fail state

      • Anti-pinching design construction

      • Fail-Safe (default) i.e. rotor freely rotates in power off scenario (Fail-Lock available on request)

      For security and safety reasons children must be supervised by an adult at all times in the vicinity of an active lane.

      Any child being escorted through the lane must always precede the accompanying adult during passage.


    Technische Spezifikation
    • Referenznummerrotasec-full-height-turnstile
    • ProduktfamilieTurnstiles
    • ProduktgruppeFull Height Internal/External Turnstiles
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-03-12
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Entwickelt inVereinigtes Königreich
    • Hergestellt inTschechische Republik
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Industrietore
    • IFCClassificationTür
    • UNSPSCNameGates
    • UNSPSCCode301720
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_59_34_78
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungStainless steel full height turnstiles
    • Klassifizierung11 14 13.19
    • Format2014TitelTurnstiles
    • OmniClassNummer23-11 25 11
    • OmniClassTitelPerimeter Entry Devices
    • CSIUniFormatIICodeB2030
    • CSIUniFormatIITitleExterior Doors
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit