Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
SpeedStile FP Gate | Gunnebo Entrance Control
SpeedStile FP Gate | Gunnebo Entrance Control
SpeedStile FP Gate | Gunnebo Entrance Control
SpeedStile FP Gate | Gunnebo Entrance Control
SpeedStile FP Gate | Gunnebo Entrance Control
SpeedStile FP Gate | Gunnebo Entrance Control

    SpeedStile FP Gate | Gunnebo Entrance Control

    Google-Übersetzung,

    Full Panel Speed Gate für die interne Installation

    Motorisierte Vollglas-Schiebeflügel 1,2 oder 1,8 m hoch

    Exklusives und zeitloses preisgekröntes Design. Dieses klassische Gunnebo Speed Gate-Design ist leise und reibungslos im Betrieb und in der BA-Version in Polyurethan-Farbausführung oder mit Edelstahlschränken in der EV-Version erhältlich, mit einer Auswahl an Oberdeckelmaterialien, Seitenwänden und vielen anderen Anpassungsoptionen, einschließlich Lift Screen Integrationen.

    Zu den Anwendungen gehören Behörden, Finanzen, Banken, Einzelhandel, Telekommunikation, Informationstechnologie, Verlagswesen, Freizeit, Bildung …

    Spezifikation
    • Security Features

      Fraud Detection through sophisticated and proven

      algorithm

      Intrusion

      Tailgating

      Piggybacking

      Wrong way direction

      Leave aisle timeout

      Anti-crawling flap leaf barrier

      Tailgating and piggybacking detection

      Wrong way and intrusion detection

      Mode of Operation

      Flap Leaves

      Normally Closed

      Passage in one or both

      directions electronically

      controlled. On receiving a signal

      from the access control system,

      or remote control, the flap

      leaves open (Normally Closed

      NC). If an unauthorised person

      tries to tailgate or attempts to enter from the opposite

      direction, the in-built alarm system is activated. If within the

      pre-set timeout no passage has occurred, the lane will

      close and reset.

      Normally Open

      Normally Open N/O provides an

      open walkway in rest position

      and will only close at

      unauthorised entry or tailgating

      attempts.

      Illuminated symbols

      Steady light=Normal use. Flashing light=Alarm conditions.

      Green Card

      Steady: Rest mode. Present card to the reader for authorization.

      Flashing: Incorrect use, re-present card to the reader for authorization.

      Green Arrow

      Steady: Authorized use or designated free passage. Proceed through the unit.

      Flashing: Emergency/Fire exit.

      Red Cross

      Steady: Unit in use or no passage. Passage not authorised.

      Flashing: Alarm, fraudulent condition or technical alarm.

      Available optional 50mm diameter LED display pictogram

      and LED way-mode indicators flush mounted within the lid

      surface and the end leg, with illuminated symbols.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerspeedstile-fp-speed-gate-turnstile
    • ProduktfamilieSpeed Gates
    • ProduktgruppeSpeedStile
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-03-12
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1200
    • Breite (mm)550
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inVereinigtes Königreich
    • Hergestellt inItalien
    • Nettogewicht (kg)170
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Sicherheitstüren und -Türelemente
    • IFCClassificationTür
    • UNSPSCNameGate barrier systems
    • UNSPSCCode46161510
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_59_34_88
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungStainless steel half height turnstiles
    • Klassifizierung11 14 13.19
    • Format2014TitelTurnstiles
    • OmniClassNummer23-29 13 23 11
    • OmniClassTitelWaist Height Turnstiles
    • CSIUniFormatIICodeC1020
    • CSIUniFormatIITitleInterior Doors
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit