Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Artic Small washbasin 36cm basin right
Artic Small washbasin 36cm basin right
Artic Small washbasin 36cm basin right
Artic Small washbasin 36cm basin right

    Artic Small washbasin 36cm basin right

    Google-Übersetzung,

    Waschbecken zur Bolzenbefestigung als Einzeleinheit oder zusammen mit einem Unterschrank geeignet

    Becken rechts

    Spezifikation
      • Small model suitable for tight spaces
      • Same colour as Estetic toilets
      • Made from hygienic, durable and densely sintered sanitary ware
      • Bolt fixation
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer4G369R
    • ProduktfamilieArtic Small
    • ProduktgruppeWashbasin
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-02-19
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)110
    • Breite (mm)360
    • Tiefe (mm)220
    Verwandt
    • HauptmaterialKeramik
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)5.5
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Waschbecken
    • ETIM-CodeEC011550
    • ETIM-NameWashbasin
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_82
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSink manual water supply sets
    • OmniClassNummer23-19 31 17 11
    • OmniClassTitelBathroom Units
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit