Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Wall hung toilet 5G84 Hygienic Flush

Wall hung toilet 5G84 Hygienic Flush

Google-Übersetzung,
Aus hygienischer, langlebiger und dicht gesinterter Sanitärkeramik. Leicht zu reinigen und minimalistisches Design. Mit offenem Spülrand zur vereinfachten Reinigung
Spezifikation
  • •Easy-to-clean and minimalist design •Open flush edge for simplified cleaning •Flushes all the way up to the rim
Technische Spezifikation
  • Referenznummer5G84
  • Produktfamilie5G83
  • ProduktgruppeToilet
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2016-08-23
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)325
  • Breite (mm)370
  • Tiefe (mm)530
Verwandt
  • HauptmaterialPorzellan
  • Entwickelt inSchweden
  • Hergestellt inRumänien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Toilette
  • ETIM-CodeEC011318
  • ETIM-NameToilet combination
  • UNSPSCNameToilets
  • UNSPSCCode30181505
  • Classifications.Uniclass2015CodeSL_35_80_89
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungToilets
  • Klassifizierung10 06 20.13
  • Format2014TitelToilet, Bath, and Laundry Accessory Schedule
  • OmniClassNummer23-31 19 00
  • OmniClassTitelToilets
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit