Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Z.WC4.AM Manual Zurn One Floor Mounted ADA Height Toilet System with 1.28 GPF Flush Valve
Zurn

Z.WC4.AM Manual Zurn One Floor Mounted ADA Height Toilet System with 1.28 GPF Flush Valve

Google-Übersetzung,

Komplettes EcoVantage® Hocheffizienz-1,28-gpf-Handspülkastensystem für den gewerblichen Bereich mit bodenstehendem WC, bestehend aus dem freiliegenden, manuell betätigten, verchromten WC-Spülventil Z6000AV-HET für die linke oder rechte Wasserzufuhr, dem offenen WC-Sitz Z5955SS-EL für den gewerblichen Bereich und dem bodenstehenden WC Z5665-BWL1 aus Sanitärkeramik mit dem von Zurn hergestellten Dichtungssatz Z5972-COMB für den WC-Flanschauslass.

Einhaltung:

  • Vorrichtung - Entspricht ASME A119.2 / CSA B45.1
  • Spülventil - Entspricht ASSE 1037 / ASME A112.1037 / CSA B125.37

Merkmale:

  • 1,28 gpf (Gallonen pro Spülung)
  • Bodenmontierte, längliche Toilette mit vorderem Rand und Spülkasten
  • Hocheffiziente Siphon-Spülung
  • 2-1/8" vollverglaster Siphon
  • Großer Wasserplatz – 12' x 10'
  • Konstruktion einer Wandschüssel aus Vitreous China
  • Membranspülarmatur komplett mit Zurn's Go Blue® TPE, chloraminbeständiger Doppeldichtungsmembran und verstopfungsresistentem, dreifach gefiltertem Bypass
  • ADA-konform, nicht arretierbar, doppelter Dichtungsgriff
  • Hochdruck-Vakuumbrecher
  • Verstellbares Saitenhalter
Spezifikation
  • Keywords: Floor Mounted Flush, Zurn Toilet Flush System, Sesnsored Flush System, Manual Floor Mounted System, Zurn Stainless Steel Backflow Preventer

Technische Spezifikation
  • Referenznummerzurn-zwc4am
  • ProduktfamilieWall Hung Wash Closet - Toilet System
  • ProduktgruppeManual Flushometer Vitreous China
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-03-13
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialVitreous China
  • Sekundär MaterialMessing
  • Entwickelt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Toilette