Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Toilet Nautic 1510

Toilet Nautic 1510

Google-Übersetzung,
Die Nautic-Serie ist unsere attraktivste und inspirierendste Badezimmerserie aller Zeiten. Ein mit Nautic eingerichtetes Badezimmer ist schön, frisch und vermittelt durch sein Design ein harmonisches Gefühl, das sich gut in den Raum einfügt. Dies ist unsere umfassendste Produktfamilie und umfasst alles, was Sie für Ihr Badezimmer benötigen.
Spezifikation
  • •Easy-to-clean and minimalist design •Full coverage condensation-free flush tank •Ergonomically elevated flush button
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerGB111510
  • ProduktfamilieNautic
  • ProduktgruppeToilet
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2017-11-18
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)860
  • Breite (mm)345
  • Tiefe (mm)650
Verwandt
  • HauptmaterialPorzellan
  • Sekundär MaterialPlastik
  • Entwickelt inSchweden
  • Hergestellt inUngarn
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Toilette
  • IFCClassificationObjekt
  • ETIM-CodeEC011318
  • ETIM-NameToilet combination
  • UNSPSCNameToilets
  • UNSPSCCode30181505
  • Classifications.Uniclass2015CodeSL_35_80_89
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungToilets
  • OmniClassNummer23-31 19 00
  • OmniClassTitelToilets
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit