Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Wall hung toilet 8330
Wall hung toilet 8330

    Wall hung toilet 8330

    Google-Übersetzung,
    Das organische Design ist ein Augenschmaus und präsentiert großzügige ebene Flächen. Reine, durchgängige Linien und weiche Konturen erleichtern die Reinigung und steigern die Hygiene. Estetic ist in drei Stilen erhältlich: poliertes Weiß, mattes Weiß und dramatisches Schwarz.
    Spezifikation
    • •Organic design with easy-to-clean surfaces •Hygienic Flush: open flush rim for easier cleaning •Suprafix for neater installation and simpler cleaning
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerGB118330
    • ProduktfamilieEstetic
    • ProduktgruppeToilet
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2016-08-23
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)350
    • Breite (mm)350
    • Tiefe (mm)530
    Verwandt
    • HauptmaterialPorzellan
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inUngarn
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Toilette
    • ETIM-CodeEC011318
    • ETIM-NameToilet combination
    • Klassifizierung10 06 20.13
    • Format2014TitelToilet, Bath, and Laundry Accessory Schedule
    • OmniClassNummer23-31 19 00
    • OmniClassTitelToilets
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit