Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Care kitchen mixer low cast spout
Care kitchen mixer low cast spout
    Archiviert

    Care kitchen mixer low cast spout

    Kitchen faucet Care - low cast spout

    Lead-free - with dishwasher shut-off and elongated lever

    Spezifikation
    • Timeless and harmonic design

      Contains less than 0.1% lead

      Functionally adapted elongated lever with clear color marking for cold and hot water

      Laminar aerator (no air intake)

      Saves water and energy

      All components made with food-safe materials

      Pivoting spout 110° (block pin as accessory)

      Dishwasher outlet reversible between cold and warm water

      Outlet for table-top dishwasher

      Adjustable comfort flow (water-saving)

      Adjustable max temperature for increased scald protection

      Ceramic cartridge ensures non-drip operation and longevity

      Covered and smooth type-approved flexible water connection for easier installation and cleaning

      Back flow protection in accordance with SS-EN 1717 [AA]

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerGB41204095064
    • ProduktfamilieNautic
    • ProduktgruppeKitchen mixer
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-12-03
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)230
    • Tiefe (mm)270
    Verwandt
    • HauptmaterialMessing
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
    • ETIM-CodeEC011431
    • ETIM-NameKitchen mixing tap
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit