Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Washbasin mixer New Nautic
Washbasin mixer New Nautic

    Washbasin mixer New Nautic

    Google-Übersetzung,
    Energieklasse A Kaltstart, nur kaltes Wasser, wenn sich der Hebel in gerader Position befindet Easy-Grip-Hebel mit klarer Farbmarkierung für heiß und kalt Sanfte Bewegung, Technologie für sanfte und präzise Handhabung Eco-Flow für Wasser- und Energieeffizienz Eco-Stop, einstellbarer Maximaldurchfluss Keramikdichtung verhindert Nachtropfen und gewährleistet eine lange Lebensdauer Smartes Innenleben, nachhaltige Konstruktion für zukünftige Anforderungen Wasseraustritt 19°, schafft Platz für die Hände Einstellbare Maximaltemperatur für verbesserten Verbrühschutz Alle Komponenten aus lebensmittelzugelassenen Materialien Messing in DZR-Qualität Patentiert Schnellbefestigungsmutter für einfache Installation Typgeprüfter flexibler Wasseranschluss für einfachere Installation Rückstausicherung gemäß SS-EN 1717 [AA] Kann mit verlängertem Hebel ausgestattet werden Design Propeller AB
    Spezifikation
    • Energy class A, Also available, with 3/8" nut, GB41216047R. Lead free version GB412160470
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerGB412160470
    • ProduktfamilieNautic
    • ProduktgruppeWashbasin mixer
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-10-18
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)140
    • Tiefe (mm)105
    Verwandt
    • HauptmaterialMessing
    • Sekundär MaterialZink
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
    • ETIM-CodeEC011328
    • ETIM-NameWashbasin mixing tap
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit