Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Z1341XL Lead Free Wall Faucet
Zurn

Z1341XL Lead Free Wall Faucet

4.0 von 5 Sternen4.0(8 Bewertungen)
Google-Übersetzung,

Freiliegender, bleifreier, Anti-Siphon-Wandhydrant für gemäßigtes Klima für Wohn- und leichte Gewerbeanwendungen. Der Hydrant verfügt über einen externen Vakuumbrecher Z1399-VB mit 3/4” [19] Außenschlauchanschluss, Innenkomponenten aus Bronze und Edelstahl, vandalensicherem Betätigungsschaft und gesichertem Radgriff. Der Hydrant hat eine raue Bronzeaußenseite mit einer Auswahl von fünf verschiedenen Einlassanschlussoptionen und wird mit einem optionalen losen Schlüssel geliefert. Die bleifreien „XL“-Produkte von Zurn sind eine Reihe langlebiger Sanitärprodukte, die entwickelt und hergestellt wurden, um den staatlichen Gesetzen und örtlichen Vorschriften zu entsprechen, die maximal zulässige Bleigehalte vorschreiben. Zurn „XL“-Produkte werden gemäß Abschnitt 1417 des Bundesgesetzes SWDA hergestellt.

Einhaltung:

ASME A112.18.1

Merkmale:

  • Bleifrei
  • Wandhahn aus rauer Bronze für gemäßigte Klimazonen
  • Empfohlen für den Wohnbereich und leichte gewerbliche Anwendungen
  • Ausgestattet mit ASSE 1011 externem Vakuumbrecher und losem Schlüssel

Schlüsselwörter: Bleifreier Wandhahn, bleifreie Wasserhähne, bleifreie Wasserhahnteile, bleifreie Wasserhahninstallation, bleifreie Wasserhahnanleitung

Technische Spezifikation
  • Referenznummerzurn-z1341xl
  • ProduktfamilieLight Commercial Drainage
  • ProduktgruppeHydrants
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2015-10-22
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)4.13
  • Breite (Inches)2
  • Tiefe (Inches)3.25
Verwandt
  • HauptmaterialBronze
  • Sekundär MaterialEdelstahl
  • Entwickelt inUSA
  • Nettogewicht (lbs)2
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie