Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Washbasin mixer New Nautic, Care lever
Washbasin mixer New Nautic, Care lever

    Washbasin mixer New Nautic, Care lever

    Google-Übersetzung,
    Energieklasse A Kaltstart, nur kaltes Wasser, wenn der Hebel in gerader Position ist Ausgestattet mit verlängertem Hebel Laminarbelüfter (kein Lufteinlass) Sanfte Bewegung, Technologie für sanfte und präzise Handhabung Eco-Flow für Wasser- und Energieeffizienz Eco-Stop, einstellbarer Maximaldurchfluss Keramikdichtung verhindert Nachtropfen und gewährleistet eine lange Lebensdauer Intelligentes Innenleben, nachhaltige Konstruktion für zukünftige Anforderungen Wasseraustritt 19°, schafft Platz für die Hände Einstellbare Maximaltemperatur für verbesserten Verbrühungsschutz Alle Komponenten aus lebensmittelzugelassenen Materialien Bleifreies Messing in DZR Qualität Patentierte Schnellbefestigungsmutter für einfache Installation Verdeckter und glatter baumustergeprüfter flexibler Wasseranschluss für einfachere Installation und Reinigung Rückstausicherung gemäß SS-EN 1717 [AA] Kann mit verlängertem Hebel ausgestattet werden Design Propeller AB
    Spezifikation
    • Energy class A, with elongated lever
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerGB41216047064
    • ProduktfamilieNautic
    • ProduktgruppeWashbasin mixer
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-06-15
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)140
    • Tiefe (mm)160
    Verwandt
    • HauptmaterialMessing
    • Sekundär MaterialZink
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
    • ETIM-CodeEC011328
    • ETIM-NameWashbasin mixing tap
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit