Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Washbasin mixer New Nautic, 150 mm spout, shut off and side spray
Washbasin mixer New Nautic, 150 mm spout, shut off and side spray

    Washbasin mixer New Nautic, 150 mm spout, shut off and side spray

    Google-Übersetzung,
    Easy-Grip-Hebel mit klarer Farbmarkierung für heiße und kalte Sidodusch inkl. hygienischer und hygienischer Schutzmasken für Körper und Körper Sanfte Bewegung, Technologie für sanfte und präzise Handhabung Eco-Flow für Wasser- und Energieeffizienz Eco-Stop, einstellbarer Maximaldurchfluss Keramische Dichtung verhindert Nachtropfen und gewährleistet eine lange Lebensdauer Intelligentes Innenleben, nachhaltige Konstruktion für zukünftige Anforderungen Energieklasse C Einstellbare Maximaltemperatur für verbesserten Verbrühungsschutz Alle Komponenten aus lebensmittelzugelassenen Materialien Messing in DZR-Qualität Patentierte Schnellbefestigungsmutter für einfache Montage Typgeprüft Flexibler Wasseranschluss für einfachere Installation Rückstausicherung nach SS-EN 1717 [AA] Ausrüstbar mit verlängertem Hebel Design Propeller AB
    Spezifikation
    • Energy class A, with shut off and side spray
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerGB41216185
    • ProduktfamilieNautic
    • ProduktgruppeWashbasin mixer
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-06-15
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)167
    • Tiefe (mm)150
    Verwandt
    • HauptmaterialMessing
    • Sekundär MaterialZink
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
    • ETIM-CodeEC011328
    • ETIM-NameWashbasin mixing tap
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit