Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Sink lift 1704

Sink lift 1704

Google-Übersetzung,
Stahl mit Rilsan-Finish. Rilsan ist eine Pulverbeschichtung (thermoplastisches Polyamid) mit sehr guten Eigenschaften gegen Rost, Korrosion, Schlag, Verschleiß und chemische Einwirkung.
Spezifikation
  • •Fits all bolt-mounted sinks •Can be raised and lowered (up to 315 mm) •Control arm can be placed to either right or left side
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerGB88170401
  • ProduktfamilieCare
  • ProduktgruppeWashbasin
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2016-08-23
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialPorzellan
  • Entwickelt inDänemark
  • Hergestellt inDänemark
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Waschbecken
  • ETIM-CodeEC010187
  • ETIM-NameHigh/low washbasin system

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit