Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Toilet Nautic 1530 wallhung WC
Toilet Nautic 1530 wallhung WC
Toilet Nautic 1530 wallhung WC
Toilet Nautic 1530 wallhung WC
Toilet Nautic 1530 wallhung WC
Toilet Nautic 1530 wallhung WC
Toilet Nautic 1530 wallhung WC
Toilet Nautic 1530 wallhung WC

    Toilet Nautic 1530 wallhung WC

    Google-Übersetzung,
    Aus hygienischem, strapazierfähigem und dicht gesintertem Sanitärporzellan, Organisches Design mit pflegeleichten Oberflächen, Keramik plus für schnelle und umweltschonende Reinigung, Hygienespülung mit offenem Spülrand für leichtere Reinigung, Vollständige Randspülung für verbesserte Hygiene, flexibler Bolzenabstand, cc 180/230 mm, verdeckte Wandbefestigung für saubere Installation und einfachere Reinigung, mehrere Sitzoptionen in zwei verschiedenen Farben, weiß oder schwarz, Belastung getestet bis 400 kg, empfohlene Spülmenge 4,5/3 L
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerGB111530
    • ProduktfamilieNautic
    • ProduktgruppeToalett
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-11-01
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)350
    • Breite (mm)3450
    • Tiefe (mm)510
    Verwandt
    • HauptmaterialKeramik
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inUngarn
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Toilette
    • ETIM-CodeEC011318
    • ETIM-NameToilet combination
    • UNSPSCNameToilets
    • UNSPSCCode30181505
    • Classifications.Uniclass2015CodeSL_35_80_89
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungToilets
    • Klassifizierung10 06 20.13
    • Format2014TitelToilet, Bath, and Laundry Accessory Schedule
    • OmniClassNummer23-31 19 00
    • OmniClassTitelToilets
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit