Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
D-Neo Stand WC für Kombination 200209
D-Neo Stand WC für Kombination 200209
D-Neo Stand WC für Kombination 200209
D-Neo Stand WC für Kombination 200209
D-Neo Stand WC für Kombination 200209
D-Neo Stand WC für Kombination 200209
D-Neo Stand WC für Kombination 200209
D-Neo Stand WC für Kombination 200209
    DURAVIT AG

    D-Neo Stand WC für Kombination 200209

    4.0 von 5 Sternen4.0(124 Bewertungen)
    Spülmenge individuell einstellbar
    Spezifikation
    • Duravit D-Neo Stand WC für Kombination, Weiß Hochglanz, Spülwassermenge: 4 / 2 l, Tiefspüler, Spülrand: rimless, Abgang: Vario, Inkl. Spülkasten: Nein, Spülprinzip: Absauger/Siphon Jet, Für aufgesetzten Spülkasten, Inkl. Befestigungsmaterial, Abgangsmaß für Vario-Ablaufbogen senkrecht: 155 - 225 mm, Abgangsmaß für Vario-Anschluss Set senkrecht/waagerecht: 70 - 170 mm
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerd-neo-floor-mounted-toilet-for-combination-200209
    • ProduktfamilieToilets
    • ProduktgruppeFloorstanding toilet for combination
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-05-05
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)400
    • Breite (mm)370
    • Tiefe (mm)650
    Verwandt
    • HauptmaterialKeramik
    • Entwickelt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)36.9
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Toilette
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEC011289
    • ETIM-NameToilet closet
    • UNSPSCNameToilets
    • UNSPSCCode30181505
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_93_97
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWC suites
    • Klassifizierung22 41 13.13
    • Format2014TitelResidential Water Closets
    • OmniClassNummer23-31 19 00
    • OmniClassTitelToilets
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit