Wir nutzen Cookies für die Bereitstellung unserer Services.

Mit der Nutzung unserer Services stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.

Toilet Nautic 1591

Unique ref.: GB111591
Hersteller: Gustavsberg
Produkt Familie: Nautic
Produkt Gruppe: Toilet
Breite (mm): 345
Höhe (mm): 860
Tiefe (mm): 650
Publishing Datum: 2017-11-18
Versionsnummer: 1
Typ: Objekt (Einzelobjekt)
Download (10)
The Nautic range is our most attractive and inspiring bathroom range ever. A bathroom furnished with Nautic is beautiful, fresh and its design gives a harmonious feeling that blends in well with the room. This is our broadest product family and includes everything you need for your bathroom.

•Easy-to-clean and minimalist design •Full coverage condensation-free flush tank •Ergonomically elevated flush button


Material 1: Porcelain
Material 2: Plastic
Designed in: Sweden
Hergestellt in: Hungary

BIMobject Kategorie: Sanitary - Toilets
IFC Klassifikation: Object
UNSPSC Name: Toilets
UNSPSC Code: 30181505
Uniclass 1.4 Code: L7216
Uniclass 1.4 Beschreibung: Toilets
Uniclass 2.0 Code: SS-35-65-90
Uniclass 2.0 Beschreibung: Toilet Systems
Uniclass 2015 Code: SL_35_80_89
Uniclass 2015 Beschreibung: Toilets
NBS Reference Code: 35-65-90-97
NBS Reference Beschreibung: Wc Systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 10 06 20.13
CSI MasterFormat 2014 Title: Toilet, Bath, and Laundry Accessory Schedule
OmniClass-Nummer: 23-31 19 00
OmniClass-Bezeichnung: Toilets
Dieses Produkt ist verfügbar in:
Europe
  • Denmark
  • Estonia
  • Finland
  • Iceland
  • Latvia
  • Lithuania
  • Norway
  • Sweden
  • Åland Islands

BIMobject SEEK Properties

Sanitary - Toilets

Name Wert
Depth 650
Height 860
Width 345

Alle BIM objekte sind reale Produkte, die von realen Herstellern abgestimmt und genehmigt wurden.