Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
TETO 38 BA13A - Interior ceilings
TETO 38 BA13A - Interior ceilings
TETO 38 BA13A - Interior ceilings
TETO 38 BA13A - Interior ceilings
TETO 38 BA13A - Interior ceilings

    TETO 38 BA13A - Interior ceilings

    Google-Übersetzung,

    Lösung für Innendecken, bestehend aus einer Struktur mit horizontalen Metallprofilen PT45, alle 500 mm beabstandet, aufgehängt an an der Decke befestigten vertikalen Elementen, auf denen 1 Schicht Gyptec BA13A (STANDARD) Gipskartonplatten befestigt ist. Mineralwolle Volcalis ALPHA im Hohlraum.

    Oberflächen bereit für die Endbearbeitung von Malerei oder Dekoration.

    Spezifikation
    • Coating of ceilings, known as suspended ceilings, is increasingly used in all kinds of work, either new or renovation. They are easy to apply, simplify the execution of electrical installations and air conditioning, and have greater aesthetic value. According to the project and the desired insulation, we can use: simple suspended boards, with the insulation glued to the ceiling or with interposed insulation.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerteto-38-ba13a-2
    • ProduktfamilieGYPTEC SOLUTIONS
    • ProduktgruppeInterior Ceilings
    • TypBaumaterial
    • Veröffentlichungsdatum2022-05-06
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialGips
    • Sekundär MaterialTrockenbauplatte
    • Entwickelt inPortugal
    • Hergestellt inPortugal
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktion - Decken
    • IFCClassificationVerkleidung
    • UNSPSCNameGypsum board
    • UNSPSCCode30161509
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_25_71_52_38
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungGypsum plasterboards
    • Klassifizierung09 29 00
    • Format2014TitelGypsum Board
    • OmniClassNummer23-13 13 11 19
    • OmniClassTitelGypsum
    • CSIUniFormatIICodeC3030
    • CSIUniFormatIITitleCeiling Finishes

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Afrika