Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
TETO 92 BA13 Protect - Interior ceilings
TETO 92 BA13 Protect - Interior ceilings

    TETO 92 BA13 Protect - Interior ceilings

    3.2 von 5 Sternen3.2(5 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,

    Lösung für Innendecken, bestehend aus einer Struktur mit primären horizontalen PT60-Metallprofilen im Abstand von 750 mm und sekundären horizontalen PT60-Metallprofilen im Abstand von 500 mm, aufgehängt an an der Decke befestigten vertikalen Elementen, auf denen 2 Schichten Gyptec BA13Protect (PROTECT) aufgebracht sind Gipskartonplatten sind befestigt.

    Mineralwolle Volcalis ALPHA im Hohlraum.

    Oberflächen bereit für die Endbearbeitung von Malerei oder Dekoration.

    Spezifikation
    • Coating of ceilings, known as suspended ceilings, is increasingly used in all kinds of work, either new or renovation. They are easy to apply, simplify the execution of electrical installations and air conditioning, and have greater aesthetic value. According to the project and the desired insulation, we can use: simple suspended boards, with the insulation glued to the ceiling or with interposed insulation.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerteto-92-ba13-protect
    • ProduktfamilieGYPTEC SOLUTIONS
    • ProduktgruppeInterior Ceilings
    • TypBaumaterial
    • Veröffentlichungsdatum2022-05-06
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialGips
    • Sekundär MaterialTrockenbauplatte
    • Entwickelt inPortugal
    • Hergestellt inPortugal
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktion - Decken
    • IFCClassificationVerkleidung
    • UNSPSCNameGypsum board
    • UNSPSCCode30161509
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_25_71_52_38
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungGypsum plasterboards
    • Klassifizierung09 29 00
    • Format2014TitelGypsum Board
    • OmniClassNummer23-13 13 11 19
    • OmniClassTitelGypsum
    • CSIUniFormatIICodeC3030
    • CSIUniFormatIITitleCeiling Finishes

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Afrika