Stahl-Monoblock-Gehäuse, Schutzklasse I, IP65, IK10, geeignet für die Fertigung von Schaltgerätekombinationen nach EN 61439-1 / -3 und für die Automatisierungsmontage. Das Standardschloss ist dreieckig, 8 mm, austauschbar mit einem 3 mm Doppelbart-Einsatz oder einem 8 mm Vierkant-Einsatz; Kann durch einen Griff mit Schlüssel COD ersetzt werden. 427. Standard-Türanschlag rechts. Verzinkte Montageplatte zum Einbau von Geräten. Dann sind Kits für MCCBs bis 250 A erhältlich. Modulare Höhenstufe 200 mm oder 150 mm. Auswahl aus 21 verschiedenen Größen, Wandmontage, aber Bodenmontage auch für größere Abmessungen wie 500 x 200 mm, 500 x 250 mm, 600 x 250 mm, 600 x 300 mm, 800 x 250 mm, 800 x 300 mm möglich.
Verfügbarkeit in den Regionen
| Europa |
|---|
Österreich |