Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Golf
Golf
Golf
    Hager

    Golf


    Übersicht golf Verteiler:

    Gehäusereihe für Wohn- und Zweckbauten und Geräte bis 63 A, für 4 bis zu 72 Module, Farbe RAL 9010, zur stationären Unterputz-, Aufputz- und Hohlwandmontage, mit Aussparungen zur Kabeleinführung. Um 180° drehbar mit einfarbigen/transparenten Universaltüren, Türschloss nachrüstbar. Bruchfeste Türscharniere für links- oder rechtsseitigen Anschlag (variable Türposition), Befestigung der Abdeckung mittels Schraube (90° im Uhrzeigersinn).



    golf Unterputzverteiler

    Gehäusereihe, Farbe RAL 9010, für stationäre Unterputzmontage, mit Aussparungen zur Kabeleinführung, um 180° drehbarer Mauerkasten, abnehmbare Schieber, Einbautiefe 72 mm, einfarbige/transparente Universaltüren, Türschloss nachrüstbar. Bruchfeste Türscharniere für links- oder rechtsseitigen Anschlag (variable Türposition), Befestigung der Abdeckung mittels Schraube (90° im Uhrzeigersinn).

    golf Hohlwandverteiler

    Gehäusereihe, Farbe RAL 9010, für stationäre Hohlwandmontage, mit Aussparungen zur Kabeleinführung, um 180° drehbarer Mauerkasten, abnehmbare Schieber, einfarbige/transparente Universaltüren, Türschloss nachrüstbar. Bruchfeste Türscharniere für links- oder rechtsseitigen Anschlag (variable Türposition), Befestigung der Abdeckung/an der Hohlwand mittels Schraube (90° im Uhrzeigersinn).

    golf Aufputzverteiler

    Gehäusereihe, Farbe RAL 9010, für stationäre Aufputzmontage, mit Aussparungen zur Kabeleinführung, um 180° drehbares Gehäuse, einfarbige/transparente Universaltüren, Türschloss nachrüstbar. Bruchfeste Türscharniere für links- oder rechtsseitigen Anschlag, Befestigung der Abdeckung mittels Schraube (90° im Uhrzeigersinn).
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerCH-golf_enclosures
    • ProduktfamiliePortfolio Switzerland
    • ProduktgruppeCH-Enclosures
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-07-04
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektrotechnische Ausrüstung - Verteiler
    • ETIM-CodeEC000214
    • ETIM-NameSmall distribution board

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Schweiz