Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Greece-Electrical enclosures Orion Inox
Hager

Greece-Electrical enclosures Orion Inox

Google-Übersetzung,

Edelstahl-Monoblockgehäuse, Schutzklasse I, IP66, IK10, geeignet für Automatisierungsmontage, für schwere Bedingungen, sowohl außen als auch innen, wo strenge hygienische Anforderungen bestehen. Das Schloss ist ein dreieckiges, 8 mm. Türanschlag rechts. Verzinkte Montageplatte zum Einbau von Geräten. Ab einer Breite von 1000 mm wird eine Doppeltür verwendet, und der zugehörige IP-Grad ist 55. Transparente Tür mit gehärtetem Glas, hochbeständig. Für 2 Größen, 500x400 mm (3-reihig, 18 DIN) und 800x600 mm (5-reihig, 28 DIN), ist ein Funktionschassis für die Verteilung erhältlich; bei geöffneter Tür und eingebautem Chassis beträgt der IP-Schutzgrad 20. Als Zubehör ein schräges Vordach zum Schutz vor Regen, das vom Kunden selbst zu montieren ist.

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerGR-orion_inox_enclosures
  • ProduktfamiliePortfolio Greece
  • ProduktgruppeGR-Enclosures
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-01-25
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektrotechnische Ausrüstung - Verteiler
  • ETIM-CodeEC000214
  • ETIM-NameSmall distribution board

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
Griechenland