Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Italy-Electrical enclosures vega d
Italy-Electrical enclosures vega d
Italy-Electrical enclosures vega d
Italy-Electrical enclosures vega d
    Hager

    Italy-Electrical enclosures vega d

    Google-Übersetzung,

    Wega D

    Vega D sind einfach zu installierende, flexible Gehäuse für Installationen bis 160 A. Aufputzgehäuse können vertikal oder horizontal kombiniert werden und bieten Platz für bis zu 336 Pole, indem zwei 7-reihige Gehäuse zusammengebaut werden. Vega D ist von einer Person einfach zu installieren und ermöglicht das schnelle Hinzufügen von Zubehör mit einfachen Aussparungen, Clip-In-Modulen und ist mit Systo- und Gallery-Verkabelungszubehör kompatibel.

    Das Kabelmanagement bietet mehr Kabelraum im Inneren, eine 3-in-1-Multifunktions-Kabelhalterung, eine horizontale und vertikale Kabelführung, die einfach eingeschoben werden kann. DIN-Schienen können zwischen Reihen hinzugefügt werden und Standard-DIN-Schienen sind in der Tiefe verstellbar. Darüber hinaus für eine einfachere Verkabelung mit einfacher Befestigung des flexiblen Kabelkanals und vergrößertem Zugangsraum über DIN, rückseitigem Zugang mit einfachem Kunststoffschnitt und Rückplatten mit Gummivorprägungen für schnelles Kabeleinführen.

    Vega D bietet ein professionelles Finish, stilvolle Ästhetik, transparente Klasse II, Spiegel- oder Volltür, 48-168 Stangen (2-7 Reihen von 24), IP 40 oder IP 41 mit Tür, bündig oder aufgesetzt. Für kleine tertiäre Anwendungen wie Büros, Geschäfte, öffentliche Gebäude und Wohnverteilung, Automatisierung und Zählertafeln. Es gibt 3 Lieferformen: bestückt, teilbestückt und leer zu bestücken.

    Spezifikation
    • xx

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerIT-vega-d_enclosures
    • ProduktfamiliePortfolio Italy
    • ProduktgruppeIT-Enclosures
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-09-22
    • Editionsnummer1
    Links
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektrotechnische Ausrüstung - Verteiler
    • ETIM-CodeEC000214
    • ETIM-NameSmall distribution board

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Italien