Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Poland-Electrical enclosures Orion Inox
Hager

Poland-Electrical enclosures Orion Inox

Google-Übersetzung,

Edelstahl-Monoblockgehäuse, Isolierklasse I, IP66, IK10, geeignet für Automatisierungsmontage, für schwere Bedingungen, sowohl außen als auch innen, wo es strenge hygienische Anforderungen gibt. Das Schloss ist ein dreieckiges, 8 mm. Türanschlag rechts. Verzinkte Montageplatte zum Einbau von Geräten. Ab einer Breite von 1000 mm wird eine Doppeltür verwendet, und der zugehörige IP-Grad ist 55. Transparente Tür mit gehärtetem Glas, hochbeständig. Für 2 Größen, 500x400 mm (3-reihig, 18 DIN) und 800x600 mm (5-reihig, 28 DIN), ist ein Funktionschassis für die Verteilung erhältlich; bei geöffneter Tür und eingebautem Chassis beträgt der IP-Schutzgrad 20. Als Zubehör ein schräges Vordach zum Schutz vor Regen, das vom Kunden selbst zu montieren ist.

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerPL-Orion_Inox_enclosures
  • ProduktfamiliePortfolio Poland
  • ProduktgruppePL-Enclosures
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2022-09-27
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektrotechnische Ausrüstung - Verteiler
  • ETIM-CodeEC000058
  • ETIM-NameEmpty cabinet

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
Polen
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit