UNIVERS FW
Ein multifunktionaler Schaltschrank für alle Anwendungen
Das Univers FW-Sortiment ist ideal für alle Unterputzanwendungen im Wohn- und Gewerbebau bis 125 A – von der Energieverteilung bis hin zu Multimedia. Die Serie univers FW ist in 6 verschiedenen Höhen und 3 verschiedenen Breiten erhältlich und für die feste, bündige Montage im Innenbereich in dicken Wänden oder Hohlwänden vorgesehen.
Mit einer Einbautiefe von nur 110 mm bietet dieses neue Unterputzgehäuse die perfekte Lösung für immer häufigere Installationen in Lochwänden. Gleichzeitig steigt die Notwendigkeit, mehr modulare Komponenten und digitale Kommunikationsgeräte zu verbinden. Aus diesem Grund erweitern wir unser Sortiment an FWU-Schränken um Multimediafelder & -türen, Steckdosen und Patchpanels, die genügend Flexibilität für alle Multimediaanwendungen bieten, während das Gehäuse weiterhin für den Einbau in die Wand geeignet ist, in der es montiert wird.
Produktpalette für den polnischen Markt.
Verfügbarkeit in den Regionen
| Europa |
|---|
Polen |