Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Schrank Orion
Schrank Orion
    Hager

    Schrank Orion

    Monoblock-Gehäuse aus Stahl, Isolierstoffklasse I, IP65, IK10, geeignet für die Herstellung von Schaltanlagen nach EN 61439-1 / -3 und für die Automatisierungsmontage. Das Standardschloss ist ein Dreikantschloss, 8 mm, austauschbar mit einem 3 mm Doppelbart-Einsatz oder einem 8 mm Vierkant-Einsatz; es ist möglich, es durch einen Griff mit Schlüssel COD zu ersetzen. 427. Standard-Türscharnier auf der rechten Seite. Verzinkte Montageplatte für die Installation von Geräten auf. Bausätze für MCCBs bis zu 250A verfügbar. Modularer Höhenunterschied 200 mm oder 150 mm. Es können 21 verschiedene Größen gewählt werden, Wandmontage, aber auch Bodenmontage für größere Abmessungen möglich, wie 500x200 mm, 500x250 mm, 600x250 mm, 600x300 mm, 800x250 mm, 800x300 mm.


    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerDE-Orion_Plus_enclosures
    • ProduktfamiliePortfolio Germany
    • ProduktgruppeDE-Enclosures
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-09-12
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektrotechnische Ausrüstung - Verteiler
    • ETIM-CodeEC000058
    • ETIM-NameEmpty cabinet

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Deutschland
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit