Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Spain-Electrical enclosures ic²
Spain-Electrical enclosures ic²
Spain-Electrical enclosures ic²
    Hager

    Spain-Electrical enclosures ic²

    Google-Übersetzung,
    IC2 Enclosure Flush Enclosure Range 8-24PLE, Farbe RAL 9010, für stationäre Unterputzinstallationen mit Ausbrüchen für Kabeleinführungen in einer um 180° drehbaren Unterputzdose, Befestigungspunkten für Kabelbinder am Gehäuse oder DIN-Schiene, bau -in 72mm Tiefe universell einsetzbare glatte/transparente Türen zum Anbringen eines Schließsystems vorgesehen. IP30 ohne Tür, IP40 mit Tür. Schutzklasse 2 und Beständigkeit gegen mechanische Einwirkung von IK:07, 125mm Hutschienenabstand (VD212*) für Wohn- und Zweckbau. Ausgelegt für InA max.63 A, fn 50Hz, Un 230/400V~ und geeignet zur Verwendung für modulare Geräte bis 63A mit 70 mm Einbautiefe gemäß EN TR50473:2007 unter Berücksichtigung der zulässigen Verlustleistung und Kurzschlussfestigkeit ICC <=10KA. Vorbestückt mit Messingstabklemmentechnik oder leer. Verwendung in Innenräumen in einem Temperaturbereich zwischen -5/+40 °C bei einer relativen Luftfeuchtigkeit von 50 % und einem maximalen Verschmutzungsgrad (definiert in IEC 61439-1) = 3. Gemäß IEC 61439-3 (Verteiler für den Betrieb durch einfache Personen /DBO). Glühdraht auf Eignung für Unterputzverteiler geprüft: 650°C und 850°C für Hohlwandanwendungen (Unterscheidung erfolgt nach Kennziffer). Die verwendeten Kunststoffmaterialien sind 100 % frei von PVC, außer der Kennzeichnung. Entspricht den ROHS- und WEEE-Richtlinien. IC2 Enclosure Surface Enclosure Serie 1-24PLE, Farbe RAL 9010, für stationäre Aufputzinstallationen mit Ausbrüchen für Kabeleinführungen innerhalb einer um 180° drehbaren, Befestigungspunkte für Kabelbinder an Chassis oder Hutschiene, universell einsetzbare glatte/transparente Türen vorgesehen, um ein Schließsystem anzubringen (außer VD101*- VD104*). IP30 ohne Tür, IP40 mit Tür. Schutzklasse 2 und Beständigkeit gegen mechanische Einwirkung von IK:07, 125mm Hutschienenabstand (VD212*) für Wohn- und Zweckbau. Ausgelegt für InA max.63 A, fn 50Hz, Un 230/400V~ und geeignet zur Verwendung für modulare Geräte bis 63A mit 70 mm Einbautiefe gemäß EN TR50473:2007 unter Berücksichtigung der zulässigen Verlustleistung und Kurzschlussfestigkeit ICC <=10KA. Vorbestückt mit Messingstabklemmentechnik oder leer. Verwendung in Innenräumen in einem Temperaturbereich zwischen -5/+40 °C bei einer relativen Luftfeuchtigkeit von 50 % und einem maximalen Verschmutzungsgrad (definiert in IEC 61439-1) = 3. Gemäß IEC 61439-3 (Verteiler für den Betrieb durch einfache Personen /DBO). Glühdraht als geeignet für Aufputzverteiler getestet: 650°C. Die verwendeten Kunststoffmaterialien sind 100 % frei von PVC, außer der Kennzeichnung. Entspricht den ROHS- und WEEE-Richtlinien.
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerES-ic_enclosures
    • ProduktfamiliePortfolio Spain
    • ProduktgruppeES-Enclosures
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-09-29
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektrotechnische Ausrüstung - Verteiler
    • ETIM-CodeEC000214
    • ETIM-NameSmall distribution board

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Spanien
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit