Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Poland-Electrical enclosures golf
Poland-Electrical enclosures golf
Poland-Electrical enclosures golf
    Hager

    Poland-Electrical enclosures golf

    Google-Übersetzung,

    GOLF

    Golf Gehäuse Übersicht:

    Gehäuseprogramm für Wohn- und Zweckbauten und Geräte bis 63 A, erhältlich von 4 bis 72 Modulen in Farbe RAL 9010, für ortsfeste Unterputz-, Hohlwand- und Aufputzinstallationen mit Ausbrüchen für Kabeleinführungen. Um 180° drehbar mit universell einsetzbaren glatten/transparenten Türen zum Anbringen eines Schließsystems. Unzerbrechliche Türscharniere rechts oder links für wechselbare Türposition, Deckelfixierung durch Schraube 90° im Uhrzeigersinn schließbar.

    Golf Gehäuse bündig

    Gehäuseprogramm, Farbe RAL 9010, für stationäre Unterputzinstallationen mit Ausbrüchen für Kabeleinführungen in einer um 180° drehbaren Unterputzdose, herausnehmbaren Schiebern und einer Einbautiefe von 72 mm, universell einsetzbare glatte/transparente Türen zum Anbringen von a Schließsystem. Unzerbrechliche Türscharniere rechts oder links für wechselbare Türposition, Deckelfixierung durch Schraube 90° im Uhrzeigersinn schließbar.

    Golf-Gehäuse Hohlwand

    Gehäuseprogramm, Farbe RAL 9010, für stationäre Hohlwandinstallationen mit Ausbrüchen für Kabeleinführungen innerhalb einer um 180° drehbaren Wanddose und abnehmbaren Schiebern, universell einsetzbare glatte/transparente Türen zum Anbringen eines Schließsystems. Unzerbrechliche Türscharniere rechts oder links für wechselbare Türposition, Deckelbefestigung und Hohlwandbefestigung durch Schraube 90° im Uhrzeigersinn.

    Oberfläche des Golfgehäuses

    Gehäuseprogramm, Farbe RAL 9010, für ortsfesten Aufputz-Einbau mit Ausbrüchen für Kabeleinführungen, um 180° drehbar und mit universell einsetzbaren glatten/transparenten Türen, vorgesehen zum Anbringen eines Schließsystems. Unzerbrechliche Türscharniere rechts oder links, Deckelfixierung durch Schraube 90° im Uhrzeigersinn schließbar.

    Produktpalette für den polnischen Markt.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerPL-golf_enclosures
    • ProduktfamiliePortfolio Poland
    • ProduktgruppePL-Enclosures
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-06-10
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektrotechnische Ausrüstung - Verteiler
    • ETIM-CodeEC000214
    • ETIM-NameSmall distribution board

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Polen
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit