Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Pingpong Table
HAGS

Pingpong Table

4.9 von 5 Sternen4.9(14 Bewertungen)
Google-Übersetzung,

Werten Sie Ihren Freizeitbereich im Freien mit dem HAGS Pingpong-Tisch auf. Seine robuste Konstruktion, die Spielfläche in Turnierqualität und das benutzerfreundliche Design sorgen für stundenlangen Spaß und wettkampfmäßiges Spielen für Spieler aller Spielstärken. Der HAGS Pingpong-Tisch vereint Haltbarkeit, Vielseitigkeit und hervorragende Spieleigenschaften, um Spielern aller Altersklassen und Spielstärken ein außergewöhnliches Spielerlebnis zu bieten.

Spezifikation
    • Assembly Time:1 hours
    • Length (mm):2750 mm
    • Width (mm):1550 mm
    • Height (mm):700 mm
    • Net Weight:242,00 kg
    • Volume (m3):1.02 m³
    • Fall Height (mm):700 mm
Technische Spezifikation
  • Referenznummerpingpong-table
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-04-25
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inSchweden
  • Hergestellt inPolen
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSport und Freizeit - Weiteres Zubehör