Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Hakron Voegenband Type W2L
Hakron Voegenband Type W2L

    Hakron Voegenband Type W2L

    Google-Übersetzung,

    Trelleborg W2L ist ein Clip-Fugenband aus SBR für Verbindungen zwischen bestehenden und neuen Gussbetonteilen. Eine Seite wird gegen den vorhandenen Beton geklemmt und die andere Seite wird eingestürzt.

    Trelleborg W2L add-Reifen eignen sich besonders für Betonprojekte mit großen Fugenbewegungen, häufigen Belastungen und niedrigen Temperaturen. Die Trelleborg W2L Add-Reifen erfüllen die NEN 7030 und DIN 7865.

    Verbindungen des Trelleborg W2L Fugenbandes ausgehärtet werden. Hakron kann auch die Applikation und/oder Vulkanisation vor Ort durchführen. Diesen Service bieten wir in Zusammenarbeit mit unserem Geschäftsbereich Innofix an.

    Spezifikation
    • NEN 7030  

      DIN 7865.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerW2L
    • ProduktfamilieJoint Tape
    • ProduktgruppeTrelleborg
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-05-17
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)120
    • Breite (mm)120
    • Tiefe (mm)2000
    Verwandt
    • HauptmaterialGummi
    • Sekundär MaterialEdelstahl
    • Entwickelt inNiederlande
    • Hergestellt inNiederlande
    • Nettogewicht (kg)1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Abdichtungssyteme und Membranen
    • IFCClassificationObjekt
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_20_96_71
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungReinforcement
    • Klassifizierung03 21 00
    • Format2014TitelReinforcement Bars
    • OmniClassNummer23-13 31 21 11 21
    • OmniClassTitelReinforcement Accessories

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit