Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Moisture Vapor Retarder - UZIN PE 460
Uzin

Moisture Vapor Retarder - UZIN PE 460

Google-Übersetzung,

2-Komponenten-Reaktionsharz

    Zweikomponenten-Epoxidharz-Dampfbremse für Betonuntergründe mit hoher Restfeuchte. UZIN PE 460 kann auch als Oberflächenhärter für saugfähige Untergründe und als Haftvermittler eingesetzt werden.

    Spezifikation
    • Applications

      • Interior & exterior use
      • Use as a MVR over mechanically prepared concrete substrates up to 100% RH*
      • Surface consolidation of weak substrates
      • Bonding over abraded ceramic tile, stone and terrazzo surfaces, existing substrates with adhesive residues (including water soluble adhesive residues), smoothing compounds, certain metals and non-absorbent surfaces
      • Use with UZIN KR 518 two-component joint filler
      • Fast-track installations with the addition of UZIN Epoxy Accelerator* (3.5 hr. dry time)
      • Use with radiant floor heating systems (obtain technical advice)

      *See “Application Instructions” for additional information.

      Properties

      • Water and solvent free • Easy application, very low odor
      • Water and frost resistant • Excellent protection from the elements
      • Alkali resistant • Controls substrate conditions up to pH of 14
      • Compliant with ASTM F3010 • Meets standard practice requirements for moisture mitigation systems under resilient floor coverings
    Technische Spezifikation
    • Referenznummeruzin-pe-460
    • ProduktfamilieSubstrate Preparation Materials
    • ProduktgruppeMoisture Vapor Retarders
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-01-13
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Abdichtungssyteme und Membranen