Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Hakron LV-ZN
Hakron LV-ZN

    Hakron LV-ZN

    Google-Übersetzung,

    Der Bleiersatz Compri LV-ZN aus Polyester wird als Wasserbarriere in einer Vielzahl von Details eingesetzt.

    Hierfür sind neben den geraden Längen auch Innenecken und Außenecken sowie Endstücke in verschiedenen Ausführungen erhältlich.

    Die Teile sind mit einer Überlappungsverbindung versehen, die mit einem wasserdichten und flexiblen Polymerkit verbunden ist.

    Die sichtbaren Kanten sind mit einer schwer entflammbaren grauen Beschichtung versehen, die dadurch die Optik von Blei hat.

    Neben den Standardprofilen und -winkeln sind auch Maßanfertigungen erhältlich. Fragen Sie unsere Fachberater rechtzeitig nach den Möglichkeiten.

    Eigenschaften:

    Schnelle Montage und geringes Gewicht (ca. 3 kg / m 2 )
    Befestigte Innen-"Außenecken und Endstücke
    In jeder RAL-Farbe erhältlich
    Weniger anfällig für Diebstahl im Vergleich zu Blei
    Handelslängen von 2500 mm
    Seitenansicht grauer Flammschutzlack (RAL 7005)

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerCompri_LV-ZN
    • ProduktfamilieLead Replacement Compri
    • ProduktgruppeLead replacement
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-05-17
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)150
    • Breite (mm)100
    • Tiefe (mm)3
    Verwandt
    • HauptmaterialPolyester
    • Entwickelt inNiederlande
    • Hergestellt inNiederlande
    • Nettogewicht (kg)1.29
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Abdichtungssyteme und Membranen
    • IFCClassificationObjekt
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_20_96_71
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungReinforcement
    • Klassifizierung03 21 00
    • Format2014TitelReinforcement Bars
    • OmniClassNummer23-13 31 21 11 21
    • OmniClassTitelReinforcement Accessories

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit