Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Hakron Dwarskrachtdeuvel HLD

Hakron Dwarskrachtdeuvel HLD

Google-Übersetzung,
Die Dübel sind horizontale Stäbe oder Stangen, die eine Verformung (Verbiegung) der Dübel im Beton (Spaltwirkung) verhindern. Die speziell integrierte Druckarmierung sorgt für eine perfekte Verteilung der Druckbelastung (siehe Spezialdübelkatalog). Weitere Informationen, Sonderdokumentation auf Anfrage. Für die Dübel steht eine Berechnungssoftware nach Euro 2 Code zur Verfügung.
Technische Spezifikation
  • Referenznummerdeuvel_hld
  • ProduktfamilieShear dowels
  • ProduktgruppeHLD
  • TypMontage (mehrere Objekte)
  • Veröffentlichungsdatum2017-04-11
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)40
  • Breite (mm)14
  • Tiefe (mm)40
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Entwickelt inNiederlande
  • Hergestellt inNiederlande
  • Nettogewicht (kg)0.9
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBaumaterialien - Bewehrungselemente und -stahl

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit