Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Hakron Draadhuls met Clip-fix
Hakron Draadhuls met Clip-fix

    Hakron Draadhuls met Clip-fix

    Google-Übersetzung,
    Metalldrahthülsen für B15 (auf Anfrage B20 und B26). In jeder gewünschten Länge erhältlich. Zur Montage in Kombination mit dem revolutionären Clip-fix in Decken oder mit einer B15-Kunststoff-Nagelplatte an Schalungen. Beim Einsatz im Fußbodenbereich ist die Gewindehülse an der Oberseite mit einem roten Anschlag mit Stecknadel und an der Unterseite mit einem roten Verschlussstopfen versehen. Die für Ihre Anwendung benötigten Teile müssen explizit bestellt werden.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerdraadhuls-clip-fix
    • ProduktfamilieThreaded sleeve
    • ProduktgruppeThreaded sleeve
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2017-05-10
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)120
    • Breite (mm)220
    • Tiefe (mm)120
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Entwickelt inNiederlande
    • Hergestellt inNiederlande
    • Nettogewicht (kg)0.04
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Bewehrungselemente und -stahl
    • Klassifizierung03 21 00
    • Format2014TitelReinforcement Bars
    • OmniClassNummer23-13 21 21 11 11
    • OmniClassTitelContinuous Joint Reinforcing
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit